17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

外径旋削 - セラミックチップ用バイト シャンクバイト CSBNR/L -4

外径旋削 - セラミックチップ用バイト シャンクバイト CSBNR/L -4
通常単価(税別)
21,177
税込単価
23,295
通常出荷日:1日目

穴なしチップとディンプルホール付きチップの両方に対して、安定したクランピングを発揮

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

型番リスト

表示件数

勝手

最小発注数量
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
21,177
( 23,295 )
1日目
21,177
( 23,295 )
1日目

詳細情報

基本情報

穴なしチップとディンプルホール付きチップの両方に対して、安定したクランピングを発揮

ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

外径旋削 - セラミックチップ用バイト シャンクバイト CSBNR/L -4のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
外径旋削 - セラミックチップ用バイト シャンクバイト CSBNR/L -4
外径旋削 - セラミックチップ用バイト シャンクバイト CSKNR/L -4
AABW-40F型(切刃幅4.7mm・深さ4mm MAX)
外径・倣い加工用バイト MTJNR/L形
スミボロン丸チップバイト PRGC型
スミボロン丸チップバイト PRDC型
メーカーサンドビックサンドビック京セラタンガロイ住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル
通常価格21,17721,177 -11,094 -12,58812,63712,637
通常出荷日1日目1日目2日目3日目1日目1日目
加工用途外径外径 / 端面 / 倣い / 面取り外径 / 後引き外径 / 倣い外径 / 倣い外径
適合チップ形状S(四角形)S(四角形)ISO規格外T(三角形)R(円形)R(円形)
クランプ方式クランプオン(C)クランプオン(C)ISO規格外二重クランプ(M)ピンロック(P)ピンロック(P)
シャンク高さ(mm)2525-253232
シャンク幅(mm)2525-252525
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

外径用旋削ホルダカテゴリの売れ筋ランキング