17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。

コロターンHP SLカッティングヘッド 外径旋削用 SL-PDJNR/L-15HP

コロターンHP SLカッティングヘッド 外径旋削用 SL-PDJNR/L-15HP
通常単価(税別)
49,70051,600
税込単価
54,67056,760
通常出荷日:1日目~3日目

CoroTurn SLは、最小の品目数で多様な旋削加工用のカスタマイズ工具が構築できるアダプタおよびカ...

詳細を確認
  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

型番リスト

表示件数

勝手

最小発注数量
1個
1個
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
49,700
( 54,670 )
3日目
51,600
( 56,760 )
3日目
49,700
( 54,670 )
1日目
51,600
( 56,760 )
3日目

詳細情報

基本情報

CoroTurn SLは、最小の品目数で多様な旋削加工用のカスタマイズ工具が構築できるアダプタおよびカッティングヘッドのモジュラーシステム

ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

コロターンHP SLカッティングヘッド 外径旋削用 SL-PDJNR/L-15HPのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コロターンHP SLカッティングヘッド 外径旋削用 SL-PDJNR/L-15HP
外径旋削 - ネガ・チップ用バイト コロターン HP カッティングヘッド C-PSSNR/L-HP
外径加工用ホルダ PDJNR/L
レバーロック式外径加工用バイト PDJNR
外径加工用ホルダ TungCap C-PDJNR/L-CHP
レバーロック式バイト C-PDJNR/L
メーカーサンドビックサンドビックタンガロイタンガロイタンガロイタンガロイ
通常価格49,700-47,200 -7,810 -8,18032,710 -27,600 -
通常出荷日1日目〜1日目〜1日目〜1日目1日目1日目
加工用途外径 / 倣い / 面取り外径 / 端面 / 倣い / 面取り外径 / 倣い外径 / 倣い外径 / 倣い外径 / 端面 / 倣い
適合チップ形状D(55°ひし形)S(四角形)D(55°ひし形)D(55°ひし形)D(55°ひし形)D(55°ひし形)
切込み角J:93°(オフセットあり)S:45°(オフセットあり)J:93°(オフセットあり)J:93°(オフセットあり)J:93°(オフセットあり)J:93°(オフセットあり)
クランプ方式ISO規格外ピンロック(P)ピンロック(P)ピンロック(P)ピンロック(P)ピンロック(P)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

外径用旋削ホルダカテゴリの売れ筋ランキング