17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • 刃径 D(φ)

    ~mm
  • 全長 (L)(mm)

    ~mm
  • シャンク径 (d)(mm)

    ~mm
  • 刃数(枚)

    ~mm
  • 首下長(ℓ1)(mm)

    ~mm
  • 最大回転数nmax

    ~mm
  • 寸法l1(mm)

    ~mm
  • 寸法l3(mm)

    ~mm
  • 質量(kg)

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

U-Max ドリルエンドミル 径12-40mm コースピッチ(刃数少) R216.2

U-Max ドリルエンドミル 径12-40mm コースピッチ(刃数少) R216.2
通常単価(税別)
41,00050,500
税込単価
45,10055,550
通常出荷日:3日目

高生産性、高効率、高信頼性の加工ソリューションを実現する肩削りカッター

  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

型番加工用途被削材仕上げ区分取付け方法刃径 D全長 (L)最大切り込み深さ (Ad)首下長(ℓ1)シャンク径 (d)刃数
R216.2-020平面/側面一般鋼/ステンレス鋼仕上げ加工柄付きタイプφ20115mm15mm39.7mm20mm1枚
R216.2-032平面/側面一般鋼/ステンレス鋼仕上げ加工柄付きタイプφ32130mm15mm39.9mm32mm2枚
R216.2-025平面/側面一般鋼/ステンレス鋼仕上げ加工柄付きタイプφ25120mm15mm39.9mm25mm2枚

型番リスト

表示件数

刃径 D

(φ)

全長 (L)

(mm)

シャンク径 (d)

(mm)

刃数

(枚)

首下長(ℓ1)

(mm)

最大回転数nmax

寸法l1

(mm)

寸法l3

(mm)

質量

(kg)

ゲージチップ

プログラム長さ

(mm)

最小発注数量
20
115
20
1
39.7
15120
115
39.7
0.3
R216.2-170308-2(外周刃)
115
1個
25
120
25
2
39.9
12095
120
39.9
0.5
R216.2-15T308-1(外周刃)/R216.2-07T3(中心刃)
120
1個
32
130
32
2
39.9
9460
130
39.9
0.8
R216.2-15T308-1(外周刃)/R216.2-07T3(中心刃)
130
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
41,000
( 45,100 )
3日目
45,700
( 50,270 )
3日目
50,500
( 55,550 )
3日目

詳細情報

基本情報

高生産性、高効率、高信頼性の加工ソリューションを実現する肩削りカッター

ご注意

  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

U-Max ドリルエンドミル 径12-40mm コースピッチ(刃数少) R216.2のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
U-Max ドリルエンドミル 径12-40mm コースピッチ(刃数少) R216.2
コースピッチ
FMAX-MB 少刃数タイプ アルミニウム合金・鋳鉄仕上げ正面削りカッタ
クロスピッチ
スモウミル(5mm切刃) エンドミル
SKSエクストリーム 本体(穴径インチサイズ)
メーカーサンドビックダイジェット三菱マテリアルダイジェットイスカルダイジェット
通常価格41,000-49,560 -77,959 -51,415 -25,373 -45,630 -
通常出荷日3日目1日目3日目〜1日目3日目1日目〜
加工用途平面 / 側面平面平面平面側面平面 / その他
被削材一般鋼 / ステンレス鋼一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄鋳鉄 / アルミ一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄
取付け方法柄付きタイプアーバーアーバーアーバー柄付きタイプアーバー
仕上げ区分仕上げ加工粗・中粗加工仕上げ加工粗・中粗加工仕上げ加工粗・中粗加工
最大切り込み深さ (Ad)(mm)1552553

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カッター・刃先交換式エンドミルカテゴリの売れ筋ランキング