17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。

ボーリングバイト コロターン 107 スクリュークランプ F...-STFCR/L

ボーリングバイト コロターン 107 スクリュークランプ F...-STFCR/L
通常単価(税別)
73,50086,400
税込単価
80,85095,040
通常出荷日:1日目~7日目

【特長】バイト内部に工具に起因する切削振動吸収用の防振装置を内蔵した深穴ボーリング専用の超硬補強ボーリ...

詳細を確認
  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

型番加工用途適合チップ形状適合チップ逃げ角勝手切込み角最小加工径突き出し長さ(L/D)シャンク径
F12Q-STFCL09-R内径・通し穴T(三角形)ポジ7°(C)ISO規格外16mm12012mm
F10M-STFCL09-R内径・通し穴T(三角形)ポジ7°(C)ISO規格外13mm10010mm
F12Q-STFCR09-R内径・通し穴T(三角形)ポジ7°(C)ISO規格外16mm72~12012mm
F10M-STFCR09-R内径・通し穴T(三角形)ポジ7°(C)ISO規格外13mm60~10010mm

型番リスト

表示件数

勝手

最小加工径

(mm)

突き出し長さ(L/D)

シャンク径

(mm)

トラスココード

RoHS?最小発注数量
13
100
10
-
-
1個
13
60~100
10
128-6757
10
1個
16
120
12
-
-
1個
16
72~120
12
128-6765
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
73,500
( 80,850 )
3日目
73,500
( 80,850 )
1日目
83,700
( 92,070 )
3日目
86,400
( 95,040 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
バイト内部に工具に起因する切削振動吸収用の防振装置を内蔵した深穴ボーリング専用の超硬補強ボーリングバイトです。
バイト内部防振装置の切削振動減衰能力により防振バイトの動的剛性は大幅に高められています。通常の鋼製ボーリングバイトでは突出し長さの限界は工具径の4倍ですが、突出し長さを10倍程度に長くすることができます。
より突出しの長い内径旋削加工に。
びびりを抑えたい場合に。

ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ボーリングバイト コロターン 107 スクリュークランプ F...-STFCR/Lのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ボーリングバイト コロターン 107 スクリュークランプ F...-STFCR/L
ボーリングバイト コロターン 107 スクリュークランプ A-SVUBR/L
ボーリングバイト コロターン111スクリュークランプ F...-SDUPR/L-ER
ボーリングバイト コロターン 107 スクリュークランプ E...-SVQCR/L
メーカーサンドビックサンドビックサンドビックサンドビック
通常価格73,500-17,200 -70,726 -71,000
通常出荷日1日目〜1日目〜1日目1日目
加工用途内径・通し穴内径・通し穴 / 倣い内径・通し穴 / 倣い内径・通し穴 / 倣い
適合チップ形状T(三角形)V(35°ひし形)D(55°ひし形)V(35°ひし形)
適合チップ逃げ角ポジ7°(C)ポジ5°(B)ポジ11°(P)ポジ7°(C)
切込み角ISO規格外J:93°(オフセットあり)J:93°(オフセットあり)J:93°(オフセットあり)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

内径用旋削ホルダ・ボーリングバーカテゴリの売れ筋ランキング