17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 勝手

  • 最小加工径(mm)

    ~mm
  • 突き出し長さ(L/D)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

コロターンSL 570型カッティングヘッド コロターン RC ダブルクランプ 570-DSKNR/L

コロターンSL 570型カッティングヘッド コロターン RC ダブルクランプ 570-DSKNR/L
通常単価(税別)
39,700
税込単価
43,670
通常出荷日:1日目

【特長】ヘッド交換式内径カッティングヘッド。ダブルクランプのため、高いチップクランプ剛性。ヘッドのクイ...

詳細を確認
  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

型番リスト

表示件数

勝手

最小加工径

(mm)

突き出し長さ(L/D)

最小発注数量
55
36
1個
55
36
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
39,700
( 43,670 )
1日目
39,700
( 43,670 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
ヘッド交換式内径カッティングヘッド。
ダブルクランプのため、高いチップクランプ剛性。
ヘッドのクイックチェンジが可能で、ダウンタイムの削減。
内径旋削加工。

ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

コロターンSL 570型カッティングヘッド コロターン RC ダブルクランプ 570-DSKNR/Lのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コロターンSL 570型カッティングヘッド コロターン RC ダブルクランプ 570-DSKNR/L
ボーリングバイト コロターン 107 スクリュークランプ E...-SVQCR/L
ボーリングバイト コロターン111スクリュークランプ E.-SDUPR/L-ERX
S形 ポジ / スクリューオン式 SVUCR/L
S形 ポジ / スクリューオン式 SVQCR/L
S形 ポジ / スクリューオン式 SVUBR/L
メーカーサンドビックサンドビックサンドビックタンガロイタンガロイタンガロイ
通常価格39,70071,00066,652 -39,06039,06038,040
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
加工用途内径・通し穴内径・通し穴 / 倣い内径・通し穴 / 倣い / 引き内径・通し穴 / 倣い内径・通し穴 / 倣い内径・通し穴 / 倣い
適合チップ形状S(四角形)V(35°ひし形)D(55°ひし形)V(35°ひし形)V(35°ひし形)V(35°ひし形)
切込み角ISO規格外J:93°(オフセットあり)J:93°(オフセットあり)U:93°(オフセットあり)ISO規格外ISO規格外
油穴(オイルホール)
シャンク径(mm)401616252520

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

内径用旋削ホルダ・ボーリングバーカテゴリの売れ筋ランキング