17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が10型番あります。

サンケンラック(0360-22-92)

サンケンラック(0360-22-92)
通常単価(税別)
1,379円~31,592円
税込単価
1,517円~34,751円
通常出荷日:10日目

【特長】・本体(支柱+ネット)×1・フラスコ1個掛×1・フラスコ4個掛×1・ピペット立×1・シャーレラ...

詳細を確認
未確定:候補が10型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

その他

外形寸法

(mm)

セット内容

TGKコード

材質

補足説明

内容量

最小発注数量
-
-
本体(支柱+ネット)×1・フラスコ1個掛×4・フラスコ4個掛×2・受け皿×1
-
鉄・樹脂コーティング製
-
1台
1個
-
-
本体(支柱+ネット)X1・フラスコ1個掛X1・フラスコ4個掛X1・ピペット立X1・シャーレラックX1・ピンセットハンガーX1・ブラシ掛X1・受け皿X1
0360229202
スチール製PEコーティング(ネット、フラスコ掛、ピペット立、シャーレラック、ピンセットハンガー、ブラシ掛け) SUS304製(支柱、受け皿)
写真は使用例です。フラスコ、ブラシ等は付属しません。
1台
1個
オプション
400X568H
-
-
スチール製PEコーティング(ネット)、SUS304製(支柱)
オプション 本体(支柱・ネット)
1台
1個
オプション
-
-
-
スチール製PEコーティング(フラスコ掛)
オプション フラスコ1個掛、規格:300~1000ml用
1台
1個
オプション
-
-
-
スチール製PEコーティング(フラスコ掛)
オプション フラスコ4個掛規格:フラスコ50~200ml用
1台
1個
オプション
-
-
-
スチール製PEコーティング(ピペット立)
オプション ピペット立、規格:ピペット立
1台
1個
オプション
-
-
-
スチール製PEコーティング(シャーレラック)
オプション シャーレラック、規格:シャーレラック
1台
1個
-
142X70X44H
-
-
スチール製PEコーティング(ピンセットハンガー)
ピンセットハンガー、規格:ピンセットハンガー
1台
1個
オプション
-
-
-
スチール製PEコーティング(ブラシ掛け)
オプション ブラシ掛、規格:ブラシ掛 3個掛
1台
1個
オプション
-
-
-
SUS304製(受け皿)
オプション 受け皿、規格:受け皿寸法(mm):410Φ×25(H)
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
30,385円
( 33,424円 )
10日目
31,592円
( 34,751円 )
10日目
18,508円
( 20,359円 )
10日目
2,325円
( 2,558円 )
10日目
2,406円
( 2,647円 )
10日目
5,033円
( 5,536円 )
10日目
2,325円
( 2,558円 )
10日目
1,540円
( 1,694円 )
10日目
1,379円
( 1,517円 )
10日目
5,596円
( 6,156円 )
10日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・本体(支柱+ネット)×1
・フラスコ1個掛×1
・フラスコ4個掛×1
・ピペット立×1
・シャーレラック×1
・ピンセットハンガー×1
・ブラシ掛×1
・受け皿×1

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

サンケンラック(0360-22-92)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サンケンラック(0360-22-92)
乾燥ラック 450X630Hmm
ガラスチューブオーブン用 三方コック
ビーカー掛け(片面流し台用)
メスシリンダーラック 小・中サイズ用/中・大サイズ用
折りたたみドライカート 580×440×950mm
メーカー東京硝子器械東京硝子器械柴田科学アズワンアズワンアズワン
通常価格1,379円-26,691円14,037円41,080円 -29,762円 -31,644円
通常出荷日10日目3日目8日目1日目〜1日目8日目
商品タイプ乾燥ボード・ラック乾燥ボード・ラックその他その他乾燥ボード・ラックその他
内容量1台1台----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

乾燥器具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト