ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

メデ・シート

メデ・シート 0701-57-27-01
通常単価(税別)
2,168円
税込単価
2,385円
通常出荷日:3日目

【特長】・使ってみて分かる便利なシート。・吸水紙にポリフィルムがラミネートされています。・一面が吸水性...

詳細を確認

型番:

0701-57-27-01
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

0701-57-27-01の仕様・寸法情報

商品タイプ
パラフィルム・ラップ
色
白
幅(mm)
370
長さ(m)
36
メーカー品番
09-1115-01
TGKコード
0701572701
特長
吸水紙にポリフィルムがラミネートされています。一面が吸水性、他面が撥水性をもったシートです。ベンチコートとしてご利用いただけます。
内容量
1巻

型番リスト

表示件数
型番
0701-57-27-01

内容量

最小発注数量
1巻
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,168円
( 2,385円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・使ってみて分かる便利なシート。
・吸水紙にポリフィルムがラミネートされています。
・一面が吸水性、他面が撥水性をもったシートです。
・ベンチコートとしてご利用いただけます。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

メデ・シートの型番0701-57-27-01のページです。 型番0701-57-27-01に関する仕様情報を記載しております。
メデ・シートのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
メデ・シート
東京硝子器械 Fineにおい袋/におい袋用 はなあて 無臭性の高いポリエステル素材を使用
インディケーターテープ20SIL34-1
アルミテープ 50mm×50m AHシリーズ
フッ素テープニトフロン
肉厚・アルミテープ
メーカー東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械アズワンアズワンアズワン
通常価格2,168円57,494円2,492円3,795円 -4,632円 -1,022円
通常出荷日3日目11日目3日目1日目〜1日目〜4日目
商品タイプパラフィルム・ラップ特殊ポリ袋ラボ用テープアルミテープ・ホイルパラフィルム・ラップアルミテープ・ホイル
色白クリアその他シルバー白シルバー
幅(mm)370250205030050
長さ(m)360.2512.750101.5
メーカー品番09-1115-01 30114SIL-34-1 ---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ラボ用テープ・紙製品・ポリ袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました