ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

インディケーターテープ20SIL34-1

インディケーターテープ20SIL34-1 0615-55-92-27
通常単価(税別)
2,492円
税込単価
2,741円
通常出荷日:3日目

テープにバッチナンバーや日付を書込む欄が印刷されています。

型番:

0615-55-92-27
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

0615-55-92-27の仕様・寸法情報

商品タイプ
ラボ用テープ
色
その他
幅(mm)
20
長さ(m)
12.7
メーカー品番
SIL-34-1
TGKコード
0615559227
特長
テープにバッチナンバーや日付を書込む欄が印刷されています。
内容量
1巻

型番リスト

表示件数
型番
0615-55-92-27

内容量

最小発注数量
1巻
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,492円
( 2,741円 )
3日目

詳細情報

基本情報

テープにバッチナンバーや日付を書込む欄が印刷されています。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

インディケーターテープ20SIL34-1の型番0615-55-92-27のページです。 型番0615-55-92-27に関する仕様情報を記載しております。
インディケーターテープ20SIL34-1のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
インディケーターテープ20SIL34-1
メデ・シート
東京硝子器械 Fineにおい袋/におい袋用 はなあて 無臭性の高いポリエステル素材を使用
フッ素テープニトフロン
アルミテープ 50mm×50m
肉厚・アルミテープ
メーカー東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械アズワン日本緑十字社アズワン
通常価格2,492円2,168円57,494円4,632円 -7,106円1,022円
通常出荷日3日目3日目11日目1日目〜1日目4日目
商品タイプラボ用テープパラフィルム・ラップ特殊ポリ袋パラフィルム・ラップアルミテープ・ホイルアルミテープ・ホイル
色その他白クリア白シルバーシルバー
幅(mm)203702503005050
長さ(m)12.7360.2510501.5
メーカー品番SIL-34-1 09-1115-01 30114---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ラボ用テープ・紙製品・ポリ袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました