17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が5型番あります。

ナンバー連続ラベル NR-1~5型 白・黄・緑・赤・青【1000個入り】

ナンバー連続ラベル NR-1~5型 白・黄・緑・赤・青
通常単価(税別)
9,166円
税込単価
10,083円
通常出荷日:3日目~6日目

1から1000までの連続したナンバーが印刷されています。各種器具類・整理に適した色別(5色)です。台紙...

詳細を確認
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

色

メーカー品番

TGKコード

内容量

最小発注数量
白
NR-1
0444558701
1巻
1パック

1000個入り

黄
NR-2
0444558702
1巻
1パック

1000個入り

緑
NR-3
0444558703
1巻
1パック

1000個入り

赤
NR-4
0444558704
1巻
1パック

1000個入り

青
NR-5
0444558705
1巻
1パック

1000個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,166円
( 10,083円 )
3日目
9,166円
( 10,083円 )
3日目
9,166円
( 10,083円 )
6日目
9,166円
( 10,083円 )
3日目
9,166円
( 10,083円 )
3日目

詳細情報

基本情報

1から1000までの連続したナンバーが印刷されています。各種器具類・整理に適した色別(5色)です。台紙付き。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ナンバー連続ラベル NR-1~5型 白・黄・緑・赤・青のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ナンバー連続ラベル NR-1~5型 白・黄・緑・赤・青
Fine ラボラベル FLL-14型 白・赤・黄・青・緑・橙・桃・紫・黄緑・茶
スーパーカラーマーク ナンバー付
インディケーターテープ20SIL34-1
粘着テープ 0.08X13X10m~0.18X25X10m
パラフィルム 100mm×38m/50mm×75m/500mm×15m
メーカー東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械
通常価格9,166円6,746円6,214円2,492円2,307円 -5,178円 -
通常出荷日3日目〜3日目〜6日目3日目3日目3日目
商品タイプラベルラベルラベルラボ用テープラボ用テープパラフィルム・ラップ
寸法(mm)13×3014×3010×25 ---
特長1から1000までの連続したナンバーが印刷されています。各種器具類・整理に適した色別(5色)です。台紙付き。色別化するためのロール式台紙付きのラベル(10色)です。 -テープにバッチナンバーや日付を書込む欄が印刷されています。基材はPTFE切削フィルムで、柔軟性・表面平滑性に富んでいます。伸長性が強く、通気性のある、防湿性の接着自在の薄膜シールです。検体や薬品を侵さず、無色透明の無毒性で、ガラス器具などの密栓シール用として、広く使用されています。
内容量1巻1巻(1000枚)1000枚ロール1巻1巻1巻
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ラボ用テープ・紙製品・ポリ袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト