白 | 14 | 5 | - | - | - | 0444558601 | - | のりを必要としないので、はがした後にのり残りがありません。耐冷・耐熱性にすぐれ、筆記性もよい非水溶性のテープです。 | - | - | 1巻 | 1個 |
黄 | 14 | 5 | - | - | - | 0444558602 | - | のりを必要としないので、はがした後にのり残りがありません。耐冷・耐熱性にすぐれ、筆記性もよい非水溶性のテープです。 | - | - | 1巻 | 1個 |
緑 | 14 | 5 | - | - | - | 0444558603 | - | のりを必要としないので、はがした後にのり残りがありません。耐冷・耐熱性にすぐれ、筆記性もよい非水溶性のテープです。 | - | - | 1巻 | 1個 |
ピンク | 14 | 5 | - | - | - | 0444558604 | - | のりを必要としないので、はがした後にのり残りがありません。耐冷・耐熱性にすぐれ、筆記性もよい非水溶性のテープです。 | - | - | 1巻 | 1個 |
赤 | 14 | 5 | - | - | - | 0444558605 | - | のりを必要としないので、はがした後にのり残りがありません。耐冷・耐熱性にすぐれ、筆記性もよい非水溶性のテープです。 | - | - | 1巻 | 1個 |
橙 | 14 | 5 | - | - | - | 0444558606 | - | のりを必要としないので、はがした後にのり残りがありません。耐冷・耐熱性にすぐれ、筆記性もよい非水溶性のテープです。 | - | - | 1巻 | 1個 |
青 | 14 | 5 | - | - | - | 0444558607 | - | のりを必要としないので、はがした後にのり残りがありません。耐冷・耐熱性にすぐれ、筆記性もよい非水溶性のテープです。 | - | - | 1巻 | 1個 |
茶 | 14 | 5 | - | - | - | 0444558608 | - | のりを必要としないので、はがした後にのり残りがありません。耐冷・耐熱性にすぐれ、筆記性もよい非水溶性のテープです。 | - | - | 1巻 | 1個 |
紫 | 14 | 5 | - | - | - | 0444558609 | - | のりを必要としないので、はがした後にのり残りがありません。耐冷・耐熱性にすぐれ、筆記性もよい非水溶性のテープです。 | - | - | 1巻 | 1個 |
ライトグリーン | 14 | 5 | - | - | - | 0444558610 | - | のりを必要としないので、はがした後にのり残りがありません。耐冷・耐熱性にすぐれ、筆記性もよい非水溶性のテープです。 | - | - | 1巻 | 1個 |
白 | 14 | 25 | - | - | - | 0444558611 | - | のりを必要としないので、はがした後にのり残りがありません。耐冷・耐熱性にすぐれ、筆記性もよい非水溶性のテープです。 | - | 約75(個体差あり) | 1巻 | 1個 |
黄 | 14 | 25 | - | - | - | 0444558612 | - | のりを必要としないので、はがした後にのり残りがありません。耐冷・耐熱性にすぐれ、筆記性もよい非水溶性のテープです。 | - | - | 1巻 | 1個 |
緑 | 14 | 25 | - | - | - | 0444558613 | - | のりを必要としないので、はがした後にのり残りがありません。耐冷・耐熱性にすぐれ、筆記性もよい非水溶性のテープです。 | - | - | 1巻 | 1個 |
ピンク | 14 | 25 | - | - | - | 0444558614 | - | のりを必要としないので、はがした後にのり残りがありません。耐冷・耐熱性にすぐれ、筆記性もよい非水溶性のテープです。 | - | - | 1巻 | 1個 |
赤 | 14 | 25 | - | - | - | 0444558615 | - | のりを必要としないので、はがした後にのり残りがありません。耐冷・耐熱性にすぐれ、筆記性もよい非水溶性のテープです。 | - | - | 1巻 | 1個 |
橙 | 14 | 25 | - | - | - | 0444558616 | - | のりを必要としないので、はがした後にのり残りがありません。耐冷・耐熱性にすぐれ、筆記性もよい非水溶性のテープです。 | - | - | 1巻 | 1個 |
青 | 14 | 25 | - | - | - | 0444558617 | - | のりを必要としないので、はがした後にのり残りがありません。耐冷・耐熱性にすぐれ、筆記性もよい非水溶性のテープです。 | - | - | 1巻 | 1個 |
茶 | 14 | 25 | - | - | - | 0444558618 | - | のりを必要としないので、はがした後にのり残りがありません。耐冷・耐熱性にすぐれ、筆記性もよい非水溶性のテープです。 | - | - | 1巻 | 1個 |
紫 | 14 | 25 | - | - | - | 0444558619 | - | のりを必要としないので、はがした後にのり残りがありません。耐冷・耐熱性にすぐれ、筆記性もよい非水溶性のテープです。 | - | - | 1巻 | 1個 |
ライトグリーン | 14 | 25 | - | - | - | 0444558620 | - | のりを必要としないので、はがした後にのり残りがありません。耐冷・耐熱性にすぐれ、筆記性もよい非水溶性のテープです。 | - | - | 1巻 | 1個 |
白 | 20 | 5 | - | - | - | 0444558621 | - | のりを必要としないので、はがした後にのり残りがありません。耐冷・耐熱性にすぐれ、筆記性もよい非水溶性のテープです。 | - | - | 1巻 | 1個 |
白 | 20 | 25 | - | - | - | 0444558622 | - | のりを必要としないので、はがした後にのり残りがありません。耐冷・耐熱性にすぐれ、筆記性もよい非水溶性のテープです。 | - | - | 1巻 | 1個 |
ライトグリーン | 24 | 25 | - | - | - | 0444558630 | - | のりを必要としないので、はがした後にのり残りがありません。耐冷・耐熱性にすぐれ、筆記性もよい非水溶性のテープです。 | - | - | 1巻 | 1個 |
白 | 24 | 5 | - | - | - | 0444558631 | - | のりを必要としないので、はがした後にのり残りがありません。耐冷・耐熱性にすぐれ、筆記性もよい非水溶性のテープです。 | - | - | 1巻 | 1個 |
白 | 24 | 25 | - | - | - | 0444558632 | - | のりを必要としないので、はがした後にのり残りがありません。耐冷・耐熱性にすぐれ、筆記性もよい非水溶性のテープです。 | - | - | 1巻 | 1個 |
- | 14 | 5 | - | - | - | 0444558640 | - | のりを必要としないので、はがした後にのり残りがありません。耐冷・耐熱性にすぐれ、筆記性もよい非水溶性のテープです。 | 14mmX5m 10色入り | - | 1セット(10色各1巻入) | 1個 |
- | 20 | 5 | - | - | - | 0444558641 | 216 | のりを必要としないので、はがした後にのり残りがありません。耐冷・耐熱性にすぐれ、筆記性もよい非水溶性のテープです。 | 20mmX5m 10色入り | - | 1セット(10色各1巻入) | 1個 |
- | 24 | 5 | - | - | - | - | - | のりを必要としないので、はがした後にのり残りがありません。耐冷・耐熱性にすぐれ、筆記性もよい非水溶性のテープです。 | 24mmX5m 10色入り | - | 1セット(10色各1巻入) | 1個 |
- | - | - | オプション | 約18 | カラーテープカッターのみ 小 | 0444558651 | - | - | カッターのみ小 14mm用 | - | 1巻 | 1個 |
- | - | - | オプション | 約18 | カラーテープカッターのみ 大 | 0444558652 | - | - | カッターのみ大 20、24mm用 | - | 1巻 | 1個 |
黄 | 20 | 5 | - | - | - | 0444558662 | - | のりを必要としないので、はがした後にのり残りがありません。耐冷・耐熱性にすぐれ、筆記性もよい非水溶性のテープです。 | - | - | 1巻 | 1個 |
緑 | 20 | 5 | - | - | - | 0444558663 | - | のりを必要としないので、はがした後にのり残りがありません。耐冷・耐熱性にすぐれ、筆記性もよい非水溶性のテープです。 | - | - | 1巻 | 1個 |
ピンク | 20 | 5 | - | - | - | 0444558664 | - | のりを必要としないので、はがした後にのり残りがありません。耐冷・耐熱性にすぐれ、筆記性もよい非水溶性のテープです。 | - | - | 1巻 | 1個 |
赤 | 20 | 5 | - | - | - | 0444558665 | - | のりを必要としないので、はがした後にのり残りがありません。耐冷・耐熱性にすぐれ、筆記性もよい非水溶性のテープです。 | - | - | 1巻 | 1個 |
橙 | 20 | 5 | - | - | - | 0444558666 | - | のりを必要としないので、はがした後にのり残りがありません。耐冷・耐熱性にすぐれ、筆記性もよい非水溶性のテープです。 | - | - | 1巻 | 1個 |
青 | 20 | 5 | - | - | - | 0444558667 | - | のりを必要としないので、はがした後にのり残りがありません。耐冷・耐熱性にすぐれ、筆記性もよい非水溶性のテープです。 | - | - | 1巻 | 1個 |
茶 | 20 | 5 | - | - | - | 0444558668 | - | のりを必要としないので、はがした後にのり残りがありません。耐冷・耐熱性にすぐれ、筆記性もよい非水溶性のテープです。 | - | - | 1巻 | 1個 |
紫 | 20 | 5 | - | - | - | 0444558669 | - | のりを必要としないので、はがした後にのり残りがありません。耐冷・耐熱性にすぐれ、筆記性もよい非水溶性のテープです。 | - | - | 1巻 | 1個 |
ライトグリーン | 20 | 5 | - | - | - | 0444558670 | - | のりを必要としないので、はがした後にのり残りがありません。耐冷・耐熱性にすぐれ、筆記性もよい非水溶性のテープです。 | - | - | 1巻 | 1個 |
黄 | 24 | 5 | - | - | - | 0444558672 | - | のりを必要としないので、はがした後にのり残りがありません。耐冷・耐熱性にすぐれ、筆記性もよい非水溶性のテープです。 | - | - | 1巻 | 1個 |
緑 | 24 | 5 | - | - | - | 0444558673 | - | のりを必要としないので、はがした後にのり残りがありません。耐冷・耐熱性にすぐれ、筆記性もよい非水溶性のテープです。 | - | - | 1巻 | 1個 |
ピンク | 24 | 5 | - | - | - | 0444558674 | - | のりを必要としないので、はがした後にのり残りがありません。耐冷・耐熱性にすぐれ、筆記性もよい非水溶性のテープです。 | - | - | 1巻 | 1個 |
赤 | 24 | 5 | - | - | - | 0444558675 | - | のりを必要としないので、はがした後にのり残りがありません。耐冷・耐熱性にすぐれ、筆記性もよい非水溶性のテープです。 | - | - | 1巻 | 1個 |
橙 | 24 | 5 | - | - | - | 0444558676 | - | のりを必要としないので、はがした後にのり残りがありません。耐冷・耐熱性にすぐれ、筆記性もよい非水溶性のテープです。 | - | - | 1巻 | 1個 |
青 | 24 | 5 | - | - | - | 0444558677 | - | のりを必要としないので、はがした後にのり残りがありません。耐冷・耐熱性にすぐれ、筆記性もよい非水溶性のテープです。 | - | - | 1巻 | 1個 |
茶 | 24 | 5 | - | - | - | 0444558678 | - | のりを必要としないので、はがした後にのり残りがありません。耐冷・耐熱性にすぐれ、筆記性もよい非水溶性のテープです。 | - | - | 1巻 | 1個 |
紫 | 24 | 5 | - | - | - | 0444558679 | - | のりを必要としないので、はがした後にのり残りがありません。耐冷・耐熱性にすぐれ、筆記性もよい非水溶性のテープです。 | - | - | 1巻 | 1個 |
ライトグリーン | 24 | 5 | - | - | - | 0444558680 | - | のりを必要としないので、はがした後にのり残りがありません。耐冷・耐熱性にすぐれ、筆記性もよい非水溶性のテープです。 | - | - | 1巻 | 1個 |
黄 | 20 | 25 | - | - | - | 0444558682 | - | のりを必要としないので、はがした後にのり残りがありません。耐冷・耐熱性にすぐれ、筆記性もよい非水溶性のテープです。 | - | - | 1巻 | 1個 |
緑 | 20 | 25 | - | - | - | 0444558683 | - | のりを必要としないので、はがした後にのり残りがありません。耐冷・耐熱性にすぐれ、筆記性もよい非水溶性のテープです。 | - | - | 1巻 | 1個 |
ピンク | 20 | 25 | - | - | - | 0444558684 | - | のりを必要としないので、はがした後にのり残りがありません。耐冷・耐熱性にすぐれ、筆記性もよい非水溶性のテープです。 | - | - | 1巻 | 1個 |
赤 | 20 | 25 | - | - | - | 0444558685 | - | のりを必要としないので、はがした後にのり残りがありません。耐冷・耐熱性にすぐれ、筆記性もよい非水溶性のテープです。 | - | - | 1巻 | 1個 |
橙 | 20 | 25 | - | - | - | 0444558686 | - | のりを必要としないので、はがした後にのり残りがありません。耐冷・耐熱性にすぐれ、筆記性もよい非水溶性のテープです。 | - | - | 1巻 | 1個 |
青 | 20 | 25 | - | - | - | 0444558687 | - | のりを必要としないので、はがした後にのり残りがありません。耐冷・耐熱性にすぐれ、筆記性もよい非水溶性のテープです。 | - | - | 1巻 | 1個 |
紫 | 20 | 25 | - | - | - | 0444558689 | - | のりを必要としないので、はがした後にのり残りがありません。耐冷・耐熱性にすぐれ、筆記性もよい非水溶性のテープです。 | - | - | 1巻 | 1個 |
ライトグリーン | 20 | 25 | - | - | - | 0444558690 | - | のりを必要としないので、はがした後にのり残りがありません。耐冷・耐熱性にすぐれ、筆記性もよい非水溶性のテープです。 | - | - | 1巻 | 1個 |
黄 | 24 | 25 | - | - | - | 0444558692 | - | のりを必要としないので、はがした後にのり残りがありません。耐冷・耐熱性にすぐれ、筆記性もよい非水溶性のテープです。 | - | - | 1巻 | 1個 |
緑 | 24 | 25 | - | - | - | 0444558693 | - | のりを必要としないので、はがした後にのり残りがありません。耐冷・耐熱性にすぐれ、筆記性もよい非水溶性のテープです。 | - | - | 1巻 | 1個 |
赤 | 24 | 25 | - | - | - | 0444558695 | - | のりを必要としないので、はがした後にのり残りがありません。耐冷・耐熱性にすぐれ、筆記性もよい非水溶性のテープです。 | - | - | 1巻 | 1個 |
橙 | 24 | 25 | - | - | - | 0444558696 | - | のりを必要としないので、はがした後にのり残りがありません。耐冷・耐熱性にすぐれ、筆記性もよい非水溶性のテープです。 | - | - | 1巻 | 1個 |