17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

パラフィルム 100mm×38m/50mm×75m/500mm×15m

パラフィルム 100mm×38m/50mm×75m/500mm×15m
通常単価(税別)
5,178円~5,596円
税込単価
5,696円~6,156円
通常出荷日:3日目

【特長】・伸長性が強く、通気性のある、防湿性の接着自在の薄膜シールです。・検体や薬品を侵さず、無色透明...

詳細を確認
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

幅

(mm)

長さ

(m)

TGKコード

内容量

最小発注数量
100(4インチ)
38(125フィート)
0327558202
1巻
1個
50(2インチ)
75(250フィート)
0327558203
1巻
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,178円
( 5,696円 )
3日目
5,596円
( 6,156円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・伸長性が強く、通気性のある、防湿性の接着自在の薄膜シールです。
・検体や薬品を侵さず、無色透明の無毒性で、ガラス器具などの密栓シール用として、広く使用されています。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

パラフィルム 100mm×38m/50mm×75m/500mm×15mのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
パラフィルム 100mm×38m/50mm×75m/500mm×15m
パラフィルム 100mm×38m~/50mm×75m/500mm×15m
インディケーターテープ 13mm/20mm
東京硝子器械 デュラシール(幅:50~100mm)
粘着テープ 0.08X13X10m~0.18X25X10m
インディケーターテープ20SIL34-1
メーカー東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械
通常価格5,178円-5,178円 -2,028円 -12,007円 -2,307円 -2,492円
通常出荷日3日目2日目〜3日目6日目3日目3日目
商品タイプパラフィルム・ラップパラフィルム・ラップラボ用テープパラフィルム・ラップラボ用テープラボ用テープ
色クリアクリア白白白その他
特長伸長性が強く、通気性のある、防湿性の接着自在の薄膜シールです。検体や薬品を侵さず、無色透明の無毒性で、ガラス器具などの密栓シール用として、広く使用されています。伸長性が強く、通気性のある、防湿性の接着自在の薄膜シールです。検体や薬品を侵さず、無色透明の無毒性で、ガラス器具などの密栓シール用として、広く使用されています。汎用性のあるオートクレーブテープで書き込めます。オートクレーブテープでの滅菌処理を行うと"STERILIZED”の文字により滅菌済みであることを表示します。耐有機溶媒・耐熱性にすぐれ、大変よく伸び、丈夫です。密着性・気密性にも富み、また台紙がないのではがす手間がありません。100℃でも使用できますので、電子レンジでも使え、ほとんどの溶媒・腐食性の薬品にも使用できます。デュラシールを容器の口にあてがい左右に伸ばしてから下に引いて容器にくっつけ、次に前後に伸ばし同じように下へ引いて容器にくっつけてください。 基材はPTFE切削フィルムで、柔軟性・表面平滑性に富んでいます。テープにバッチナンバーや日付を書込む欄が印刷されています。
内容量1巻1巻1巻1巻1巻1巻
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ラボ用テープ・紙製品・ポリ袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト