ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

有柄針 針交換式

有柄針 針交換式 0454-50-75-01
通常単価(税別)
792円
税込単価
871円
通常出荷日:3日目

【特長】・先端の針は交換可能です

型番:

0454-50-75-01
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

0454-50-75-01の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
長さ(mm)
130
針長さ(mm)
36.9
TGKコード
0454507501
針中央部径(mm)
0.9
内容量
1本

型番リスト

表示件数
型番
0454-50-75-01

内容量

最小発注数量
1本
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
792円
( 871円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・先端の針は交換可能です

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

有柄針 針交換式の型番0454-50-75-01のページです。 型番0454-50-75-01に関する仕様情報を記載しております。
有柄針 針交換式のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
有柄針 針交換式
スパーテル 両ヘラ 180mm
スパーテル 両ヘラ 150mm
ポリスマン撹拌棒 PP #828
白金線 0.3φ
白金線挟み ニッケル 中通し
メーカー東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械
通常価格792円662円653円2,568円729円1,540円
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
商品タイプその他スパーテルスパーテル撹拌棒その他その他
長さ(mm)13018015024410250
針長さ(mm)36.9-----
TGKコード045450750101985043020198504301019819631100910219110454021901
針中央部径(mm)0.9-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

金属・樹脂実験必需品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました