ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

白金線挟み ニッケル 中通し

白金線挟み ニッケル 中通し 0454-02-19-01
通常単価(税別)
1,540円
税込単価
1,694円
通常出荷日:3日目

【特長】・ニッケル製です。

型番:

0454-02-19-01
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

0454-02-19-01の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
長さ(mm)
250
詳細タイプ
真鍮ニッケルメッキ 中通し
外径(mm)
4.9(先端)
先端部長さ(mm)
170
TGKコード
0454021901
質量(g)
32
柄長さ(mm)
74
取っ手部の直径
φ8
内容量
1本

型番リスト

表示件数
型番
0454-02-19-01

内容量

最小発注数量
1本
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,540円
( 1,694円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ニッケル製です。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

白金線挟み ニッケル 中通しの型番0454-02-19-01のページです。 型番0454-02-19-01に関する仕様情報を記載しております。
白金線挟み ニッケル 中通しのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
白金線挟み ニッケル 中通し
白金線 0.3φ
白金付トング
ATビーカー挟み
ミニひしゃく 丸柄 ステンレス製 小/中/大/特大
万能スコップ 小/中/大 230/850/1500ml
メーカー東京硝子器械東京硝子器械アズワンケニス東京硝子器械東京硝子器械
通常価格1,540円729円75,575円18,881円624円 -1,438円 -
通常出荷日3日目3日目1日目6日目3日目3日目
商品タイプその他その他トングトングひしゃくスコップ
長さ(mm)25010210300--
詳細タイプ真鍮ニッケルメッキ 中通し---丸柄万能
外径(mm)4.9(先端)0.3----
先端部長さ(mm)170-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

金属・樹脂実験必需品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました