ファクトリーサプライ用品技術窓口
アズワン
シール容器 角型 本体透明スチロール Kシリーズ
通常価格(税別):318円~
通常出荷日:1日目 ~
エスコ
広口ポリエチレン製容器(中栓付き) 10L/20L【1~4個入り】
通常価格(税別):4,690円~
通常出荷日:1日目 ~
エスコ
角型広口ポリ容器(10個)【10個入り】
通常価格(税別):1,494円~
通常出荷日:1日目 ~
エスコ
5/20Lポリタンク(封印キャップ)
通常価格(税別):2,180円~
通常出荷日:1日目
アズワン
スチロールねじ瓶 容量 5~135ml【50~100個入り】
通常価格(税別):6,458円~
通常出荷日:1日目
アズワン
黒ゴム栓 11~40号
アズワン
通常価格(税別):717円~
通常出荷日:4日目 ~
エスコ
ポリ容器 (耐薬品/フッ素化)
エスコ
通常価格(税別):2,020円~
通常出荷日:1日目
アズワン
タフテナー(強化タイプ)
アズワン
通常価格(税別):538円~
通常出荷日:1日目
ケニス
ステンレスロート
ケニス
通常価格(税別):13,330円~
通常出荷日:9日目
エスコ
5/10/20L ポリタンク(ポリエチレン製/ノズル無)【1~6個入り】
通常価格(税別):1,960円~
通常出荷日:1日目

ワイヤー製の柄は、使いやすいように曲げられます。口の狭い容器や、縦長容器からのサンプリングに便利です。
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
624円 ( 686円 ) | 3日目 |
628円 ( 691円 ) | 3日目 |
644円 ( 708円 ) | 3日目 |
763円 ( 839円 ) | 3日目 |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

日本メタルワークス
万能トング(抗菌ステンレス)
4通常価格(税別):1,220円~

アズワン
スプーン(ステンレス製)
4.7通常価格(税別):494円~

三商
ステンレス角型スコップ 特大
4通常価格(税別):5,599円

アズワン
ステン柄シリコーンヘラ
0通常価格(税別):2,263円~

三商
ステンレスヘラ付匙 300㎜
0通常価格(税別):1,277円

ケニス
モーター(マブチモーター) RE-280RA
0通常価格(税別):792円

エスコ
角スコップ(ステンレス製)
0通常価格(税別):7,338円~

アズワン
工業用塗布具(ペン型容器)用替え芯
0通常価格(税別):2,932円~

ハイロジック
アクリル板 透明 厚み:2~5mm
4.8通常価格(税別):1,060円~