17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が4型番あります。

工業用スコップ 250mL~1500mL

工業用スコップ 250mL~1500mL
通常単価(税別)
1,407円~2,611円
税込単価
1,548円~2,872円
通常出荷日:3日目

大量処理、工業用途向きのHDPE製のスコップです。試料が移動しやすいように丸みを帯びた形になっています...

詳細を確認
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

長さ

(mm)

幅

(mm)

容量

(ml)

メーカー品番

TGKコード

質量

(g)

すくい部

(mm)

内容量

最小発注数量
約350
135
1000
1066
0198322301
約120
約135X230(幅X長さ)
1本
1個
約250
85
250
1110
0198322302
約57
約85X160(幅X長さ)
1本
1個
約300
115
500
1111
0198322303
約83
約115X200(幅X長さ)
1本
1個
約400
165
1500
1112
0198322304
約205
約165X280(幅X長さ)
1本
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,213円
( 2,434円 )
3日目
1,407円
( 1,548円 )
3日目
1,927円
( 2,120円 )
3日目
2,611円
( 2,872円 )
3日目

詳細情報

基本情報

大量処理、工業用途向きのHDPE製のスコップです。試料が移動しやすいように丸みを帯びた形になっています。FDA(アメリカ食品医薬局)規格対応、食品にもご使用できます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

工業用スコップ 250mL~1500mLのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
工業用スコップ 250mL~1500mL
計量スコップ PP 250mL~1L
計量スコップ PP 10mL~100mL
ミニスコップ/抗菌ミニスコップ
スパーテル さじ付 180mm~210mm
スパーテル 両ヘラ 180mm
メーカー東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械
通常価格1,407円-1,953円 -550円 -948円 -783円662円
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
商品タイプスコップスコップスコップスコップスパーテルスパーテル
特長大量処理、工業用途向きのHDPE製のスコップです。試料が移動しやすいように丸みを帯びた形になっています。FDA(アメリカ食品医薬局)規格対応、食品にもご使用できます。食品にも使用可食品にも使用可土壌および各種粉体の少量サンプリングに適しています。食品にも使用可。オートクレーブ可。食品にも使用可/オートクレーブ可
用途工業用計量計量---
内容量1本1本1本1本1本1本
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

金属・樹脂実験必需品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト