ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

  • ナフロン(PTFE)シート

    アズワン

    ナフロン(PTFE)シート

    5.0

    通常価格(税別):3,780円~

    通常出荷日:1日目 ~

  • PPクラフトシート

    アクリサンデー

    PPクラフトシート

    PPクラフトシート

    アクリサンデー

    PPクラフトシート

    4.0

    通常価格(税別):891円~

    通常出荷日:4日目 ~

  • P.P(ポリプロピレン)薄もの

    光

    P.P(ポリプロピレン)薄もの

    4.0

    通常価格(税別):275円~

    通常出荷日:2日目 ~

  • PTFEシート巻型(10m)

    サンプラテック

    PTFEシート巻型(10m)

    PTFEシート巻型(10m)

    サンプラテック

    PTFEシート巻型(10m)

    4.0

    通常価格(税別):42,564円~

    通常出荷日:9日目

  • 黒ゴム栓 11~40号

    アズワン

    黒ゴム栓 11~40号

    -

    通常価格(税別):717円~

    通常出荷日:4日目 ~

  • 広口ロート(穀物用)

    トラスコ中山

    広口ロート(穀物用)

    広口ロート(穀物用)

    トラスコ中山

    広口ロート(穀物用)

    -

    通常価格(税別):2,857円~

    通常出荷日:2日目

  • ステンレスロート

    ケニス

    ステンレスロート

    -

    通常価格(税別):13,330円~

    通常出荷日:9日目

  • タフテナー(強化タイプ)

    アズワン

    タフテナー(強化タイプ)

    -

    通常価格(税別):538円~

    通常出荷日:1日目

  • 樹脂丸棒 PE・PP・PC・PVC・ABS・POM

    アズワン

    樹脂丸棒 PE・PP・PC・PVC・ABS・POM

    4.1

    通常価格(税別):678円~

    通常出荷日:1日目 ~

  • ゴムシート板材(天然ゴム)

    アズワン

    ゴムシート板材(天然ゴム)

    -

    通常価格(税別):1,377円~

    通常出荷日:1日目 ~

確定しました

万能トング スモークブラック/クリアー

万能トング スモークブラック/クリアー 0153-32-22-97
通常単価(税別)
1,086円
税込単価
1,195円
通常出荷日:3日目

【特長】・樹脂製です。

型番:

0153-32-22-97
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

0153-32-22-97の仕様・寸法情報

商品タイプ
トング
長さ(mm)
225
詳細タイプ
万能トング クリアー
メーカー品番
HF-623
TGKコード
0153322297
材質
メチルペンテン樹脂
色(本体)
クリア
内容量
1本

型番リスト

表示件数
型番
0153-32-22-97

詳細タイプ

メーカー品番

TGKコード

色(本体)

内容量

最小発注数量
万能トング クリアー
HF-623
0153322297
クリア
1本
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,086円
( 1,195円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・樹脂製です。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

万能トング スモークブラック/クリアーの型番0153-32-22-97のページです。 型番0153-32-22-97に関する仕様情報を記載しております。
万能トング スモークブラック/クリアーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
万能トング スモークブラック/クリアー
ポリスマン撹拌棒 PP #828
スパーテル 両ヘラ 150mm
スパーテル 両ヘラ 180mm
万能スコップ SUS304製
万能スコップ 小/中/大 230/850/1500ml
メーカー東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械
通常価格1,086円2,568円653円662円5,863円 -1,438円 -
通常出荷日3日目3日目3日目3日目2日目〜3日目
商品タイプトング撹拌棒スパーテルスパーテルスコップスコップ
長さ(mm)225244150180--
材質メチルペンテン樹脂PPナイロンコートグラスファイバー製ナイロンコートグラスファイバー製SUS304ポリカーボネイト樹脂
内容量1本1パック(10本)1本1本1本1本
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

金属・樹脂実験必需品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました