17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が4型番あります。

シリコンゴムへら 小/大/特大/特大長柄 幅95/120/155

シリコンゴムへら 小/大/特大/特大長柄 幅95/120/155
通常単価(税別)
2,126円~4,217円
税込単価
2,339円~4,639円
通常出荷日:3日目~8日目

形状・サイズは各材質で共通です。(写真)下段の2本、色が白いヘラが該当商品です。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

長さ

(mm)

幅

(mm)

TGKコード

柄長

(mm)

種類

内容量

最小発注数量
190
95
0125506155
140
シリコンゴムヘラ 小
1本
1個
195
120
0125506156
140
シリコンゴムヘラ 大
1本
1個
220
155
0125506157
160
シリコンゴムヘラ 特大
1本
1個
350
155
0125506158
290
シリコンゴムヘラ 特大長柄
1本
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,126円
( 2,339円 )
3日目
2,716円
( 2,988円 )
3日目
3,437円
( 3,781円 )
8日目
4,217円
( 4,639円 )
8日目

詳細情報

基本情報

形状・サイズは各材質で共通です。(写真)下段の2本、色が白いヘラが該当商品です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

シリコンゴムへら 小/大/特大/特大長柄 幅95/120/155のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
シリコンゴムへら 小/大/特大/特大長柄 幅95/120/155
ミニひしゃく 丸柄 ステンレス製 小/中/大/特大
さじ 小/中/大 発色仕様
ミニスコップ/抗菌ミニスコップ
計量スコップ PP 250mL~1L
工業用スコップ 250mL~1500mL
メーカー東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械
通常価格2,126円-624円 -723円 -948円 -1,953円 -1,407円 -
通常出荷日3日目〜3日目3日目3日目3日目3日目
商品タイプヘラひしゃくスプーンスコップスコップスコップ
特長形状・サイズは各材質で共通です。ワイヤー製の柄は、使いやすいように曲げられます。口の狭い容器や、縦長容器からのサンプリングに便利です。ステンレスを酸化発色させることにより、塗装やメッキとは全く異なった色合いを出したものです。※発色加工時の温度・湿度により若干、色合いが異なる場合があります。土壌および各種粉体の少量サンプリングに適しています。食品にも使用可大量処理、工業用途向きのHDPE製のスコップです。試料が移動しやすいように丸みを帯びた形になっています。FDA(アメリカ食品医薬局)規格対応、食品にもご使用できます。
内容量1本1本1本1本1本1本
よく一緒に購入される商品

金属・樹脂実験必需品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト