17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が4型番あります。

シリコンクリーンへら/ナイロンへら

シリコンクリーンへら/ナイロンへら
通常単価(税別)
1,217円~10,624円
税込単価
1,339円~11,686円
通常出荷日:3日目

【特長】・シリコン製とナイロン製のへらです。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

長さ

(mm)

幅

(mm)

品名

TGKコード

柄長

(mm)

種類

内容量

最小発注数量
215
120
シリコンクリーンヘラ
0125506141
120
L
1本
1個
390
130
シリコンクリーンヘラ
0125506142
180
大
1本
1個
205
97
ナイロンヘラ
0125506143
130
小
1本
1個
220
125
ナイロンヘラ
0125506144
130
大
1本
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,793円
( 6,372円 )
3日目
10,624円
( 11,686円 )
3日目
1,217円
( 1,339円 )
3日目
1,407円
( 1,548円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・シリコン製とナイロン製のへらです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

シリコンクリーンへら/ナイロンへらのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
シリコンクリーンへら/ナイロンへら
シリコンゴムへら 小/大/特大/特大長柄 幅95/120/155
サンプリングひしゃく100mL~1L PTFE/延長棒600mm
ダイヤウエッジペン
ミニスコップ/抗菌ミニスコップ
万能トング スモークブラック/クリアー
メーカー東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械
通常価格1,217円-2,126円 -16,552円 -16,862円 -948円 -1,086円
通常出荷日3日目3日目〜2日目〜2日目〜3日目3日目
商品タイプヘラヘラひしゃくダイヤペンスコップトング
内容量1本1本1本-1本1本
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

金属・樹脂実験必需品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト