17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。

Fine ミクロスパーテル FEPコート 150mm~210mm

Fine ミクロスパーテル FEPコート 150mm~210mm
通常単価(税別)
2,476円~2,890円
税込単価
2,724円~3,179円
通常出荷日:3日目

【特長】・ステンレス製品に比べ耐食性・耐薬品性に優れています。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

長さ

(mm)

さじ部の長さ

(mm)

さじ部幅

(mm)

TGKコード

柄幅(持ち手上)

(mm)

柄幅(中央)

(mm)

内容量

最小発注数量
150
8.9
3.8
0000504501
5.9
2.0
1本
1個
180
8.8
4.1
0000504502
5.6
1.9
1本
1個
210
9.7
4.1
0000504503
5.4
1.9
1本
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,476円
( 2,724円 )
3日目
2,713円
( 2,984円 )
3日目
2,890円
( 3,179円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ステンレス製品に比べ耐食性・耐薬品性に優れています。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

Fine ミクロスパーテル FEPコート 150mm~210mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Fine ミクロスパーテル FEPコート 150mm~210mm
Fine 匙 FEPコート 150mm~300mm
Fine ヘラ付き匙 FEPコート 150mm~300mm
オールPEひしゃく 2L 白
スパーテル さじ付 180mm~210mm
スパーテル 両ヘラ 150mm
メーカー東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械
通常価格2,476円-2,573円 -2,744円 -1,546円783円653円
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
商品タイプスパーテルスプーンスプーンひしゃくスパーテルスパーテル
本体材質SUS304SUS430SUS430PE--
内容量1本1本1本1本1本1本

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

金属・樹脂実験必需品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト