17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が5型番あります。

塩ビ軟こう瓶 300~3000mL

塩ビ軟こう瓶 300~3000mL
通常単価(税別)
602円~2,307円
税込単価
662円~2,538円
通常出荷日:3日目

東京硝子器械 樹脂製容器 塩ビ軟こう瓶 300mL~3000mL

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

容量

(L)

口径

(mm)

メーカー品番

TGKコード

胴径

(mm)

高さ

(mm)

内容量

最小発注数量
300mL
72
M1-045-04
0715225404
84
86
1本
1個
500mL
72
M1-045-05
0715225405
90
118
1本
1個
1000mL
72
M1-045-06
0715225406
97
167
1本
1個
2000mL
82
M1-045-07
0715225407
112
255
1本
1個
3000mL
115
M1-045-08
0715225408
120
285
1本
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
602円
( 662円 )
3日目
613円
( 674円 )
3日目
685円
( 754円 )
3日目
1,077円
( 1,185円 )
3日目
2,307円
( 2,538円 )
3日目

詳細情報

基本情報

東京硝子器械 樹脂製容器 塩ビ軟こう瓶 300mL~3000mL

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

塩ビ軟こう瓶 300~3000mLのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
塩ビ軟こう瓶 300~3000mL
広口瓶 PE製 茶褐色 50ml~10L
広口瓶 PE製 茶褐色 50ml~10L
クリヤ広口瓶 100~1000mL
広口瓶 PE製 30mL~20L 白色
広口瓶 PE製 30mL~20L 白色
メーカー東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械
通常価格602円-482円 -430円 -491円 -415円 -415円 -
通常出荷日3日目1日目〜2日目〜3日目2日目〜3日目〜
商品タイプその他樹脂製容器PE(ポリエチレン)製容器PE(ポリエチレン)製容器その他樹脂製容器PE(ポリエチレン)製容器PE(ポリエチレン)製容器
形状丸型丸型丸型丸型丸型丸型
材質塩化ビニールPE(ポリエチレン)製PE(ポリエチレン)製塩化ビニールPE(ポリエチレン)製PE(ポリエチレン)製
内容量1本1本1本1本1本1本
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

樹脂製容器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
ミスミリモートサポート