ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

染色バット 縦型ふた付 8枚用 #355

染色バット 縦型ふた付 8枚用 #355 0198-19-81-42
通常単価(税別)
3,166円
税込単価
3,483円
通常出荷日:3日目

硬質で耐薬品性、耐熱性にすぐれています。オートクレーブ可。

型番:

0198-19-81-42
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

0198-19-81-42の仕様・寸法情報

商品タイプ
染色バット
サイズ(mm)
58×53.5×86H
詳細タイプ
縦型
スライド数
8枚用
メーカー品番
355
TGKコード
0198198142
特長1
硬質で耐薬品性、耐熱性にすぐれています。オートクレーブ可。
仕様
ふた付
材質詳細
PMP製
内容量
1個

型番リスト

表示件数
型番
0198-19-81-42

内容量

最小発注数量
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,166円
( 3,483円 )
3日目

詳細情報

基本情報

硬質で耐薬品性、耐熱性にすぐれています。オートクレーブ可。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

染色バット 縦型ふた付 8枚用 #355の型番0198-19-81-42のページです。 型番0198-19-81-42に関する仕様情報を記載しております。
染色バット 縦型ふた付 8枚用 #355のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
染色バット 縦型ふた付 8枚用 #355
染色バット 横型ふた付 10枚用 #351
染色用トレー PP 20枚用 #354
染色バット ふた2種付き #353
染色用バスケット 15枚用 SUS304
郵送用スライドケース5-10枚用#922
メーカー東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械
通常価格3,166円3,958円2,542円4,840円1,199円1,199円
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
商品タイプ染色バット染色バットトレー染色バットその他その他
サイズ(mm)58×53.5×86H85×70×50H69.5×86×21H81×101×70H30×79×67H(ハンドル部を除く)40φ×90H
詳細タイプ縦型横型----
スライド数8枚用10枚用20枚用-15枚用-
メーカー品番355351354353-922

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

オペクト収納・スライドグラス関連カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました