ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

郵送用スライドケース5-10枚用#922

郵送用スライドケース5-10枚用#922 0198-19-76-01
通常単価(税別)
1,199円
税込単価
1,319円
通常出荷日:3日目

顕微鏡スライドを保管・郵送するケースです。割れにくく化学的不活性で、12mlのスペシアンバイアルも入れ...

詳細を確認

型番:

0198-19-76-01
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

0198-19-76-01の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
サイズ(mm)
40φ×90H
メーカー品番
922
TGKコード
0198197601
特長1
顕微鏡スライドを保管・郵送するケースです。割れにくく化学的不活性で、12mlのスペシアンバイアルも入れられます。
特長2
ケースの上部に20mmのスライドも入り、出入れも簡単です。
特長3
フタに荷札用の小さな輪がつき、郵送する時はフタにひもをかけます。
材質詳細
PP
内容量
1個
-
-

型番リスト

表示件数
型番
0198-19-76-01

内容量

最小発注数量
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,199円
( 1,319円 )
3日目

詳細情報

基本情報

顕微鏡スライドを保管・郵送するケースです。割れにくく化学的不活性で、12mlのスペシアンバイアルも入れられます。ケースの上部に20mmのスライドも入り、出入れも簡単です。フタに荷札用の小さな輪がつき、郵送する時はフタにひもをかけます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

郵送用スライドケース5-10枚用#922の型番0198-19-76-01のページです。 型番0198-19-76-01に関する仕様情報を記載しております。
郵送用スライドケース5-10枚用#922のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
郵送用スライドケース5-10枚用#922
染色用トレー PP 20枚用 #354
染色バット 横型ふた付 10枚用 #351
染色バット 縦型ふた付 8枚用 #355
自動スライド取出器 ABS/AS#540
染色バット ふた2種付き #353
メーカー東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械
通常価格1,199円2,542円3,958円3,166円10,624円4,840円
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
商品タイプその他トレー染色バット染色バットスライド収納染色バット
サイズ(mm)40φ×90H69.5×86×21H85×70×50H58×53.5×86H100×120×140H81×101×70H
メーカー品番922354351355540353
TGKコード019819760101981981460198198141019819814201981975010198198145
特長1顕微鏡スライドを保管・郵送するケースです。割れにくく化学的不活性で、12mlのスペシアンバイアルも入れられます。品番353の染色バットと一緒に使用できます。トレーの取手は、スナップ式で画像のようにセットして使用します。硬質で耐薬品性、耐熱性にすぐれています。オートクレーブ可。硬質で耐薬品性、耐熱性にすぐれています。オートクレーブ可。約60枚の標準スライドグラス(76X26mm)が収納でき、つまみを回すと1枚ずつスライドが取出せます。耐薬品性、耐熱性にすぐれています。
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

オペクト収納・スライドグラス関連カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました