ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

マッペ 20枚用 M-20(10枚入)【10個入り】

通常単価(税別)
8,176円
税込単価
8,994円
通常出荷日:8日目

スライドガラスの収納用です。【特長】・スライドガラスを取り出し易くなっております・通常のインクや水性ス...

詳細を確認

型番:

M200000
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (10個入り)

M200000の仕様・寸法情報

商品タイプ
スライド収納
材質
その他樹脂
品名
マッペ20枚用
外寸法(mm)
346×191×8
メーカー品番
M-20
TGKコード
0863-14-35-11
特長1
スライドガラスの収納用です。スライドガラスを取り出し易くなっています。
特長2
通常のインクや水性スタンプでも鮮明に記載することができます。
特長3
汚れはアルコールや液体洗剤で拭けば、きれいになります。
内容量
1箱(10枚)

商品情報

マッペ 20枚用 M-20 10枚入の主な特長について

商品コード品番品名参考
M200000M-20マッペ20枚用サイズ 346×191×8(mm)

型番リスト

表示件数
型番
M200000

内容量

最小発注数量
1箱(10枚)
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,176円
( 8,994円 )
8日目

詳細情報

基本情報

スライドガラスの収納用です。
【特長】
・スライドガラスを取り出し易くなっております
・通常のインクや水性スタンプでも鮮明に記載することができます
・汚れはアルコールや液体洗剤で拭けば、きれいになります
【用途】
・完成した標本の収納に最適

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マッペ 20枚用 M-20(10枚入)の型番M200000のページです。 型番M200000に関する仕様情報を記載しております。
マッペ 20枚用 M-20(10枚入)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マッペ 20枚用 M-20(10枚入)
スライド立て ステンレス製 20枚用
染色用トレー PP 20枚用 #354
スライドボックス PS 25枚用/50枚用/100枚用
郵送用スライドケース 1枚用/2枚用/3枚用
郵送用スライドケース(0198-19-76シリーズ)
メーカー松浪硝子工業東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械Kartell S.p.A.
通常価格8,176円982円2,542円2,533円 -688円 -740円 -
通常出荷日8日目3日目3日目3日目3日目6日目
商品タイプスライド収納スライド収納トレースライド収納スライド収納スライド収納
材質その他樹脂SUSPPその他樹脂PEPE
品名マッペ20枚用 -----
外寸法(mm)346×191×8 -----
メーカー品番M-20 -----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

オペクト収納・スライドグラス関連カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました