ファクトリーサプライ用品技術窓口
アズワン
ナフロン(PTFE)シート
アズワン
通常価格(税別):3,560円~
通常出荷日:1日目 ~
アズワン
シール容器 角型 本体透明スチロール Kシリーズ
通常価格(税別):318円~
通常出荷日:1日目 ~
アズワン
合成ゴムシート
アズワン
通常価格(税別):1,020円~
通常出荷日:1日目
アズワン
シーリング材(エプトシーラー・ロールタイプ)
通常価格(税別):638円~
通常出荷日:1日目
八興
フッ素ゴムチューブ 全長1m
通常価格(税別):1,653円~
通常出荷日:1日目
アズワン
ガラスクロス粘着テープ 540S
アズワン
通常価格(税別):3,264円~
通常出荷日:1日目
ケニス
シリコンゴムシート 厚さ 0.1㎜
通常価格(税別):6,848円~
通常出荷日:4日目
アズワン
ポリイミドフィルム カプトン(R)
アズワン
通常価格(税別):6,330円~
通常出荷日:1日目
コクゴ
フッ素ゴム栓
コクゴ
通常価格(税別):822円~
通常出荷日:7日目
川上産業
気泡緩衝材 プチプチ(R)【1~4個入り】
通常価格(税別):3,468円~
通常出荷日:10日目 ~

危険物第4類第2石油類
| 商品コード | 品名 | 粘度 (mPa・s,at20℃) | 屈折率 | 透明性 |
|---|---|---|---|---|
| FK00100 | MGK-S 100ml | 220 | 1.545 | 淡黄色透明 |
透明度がよく、速やかに乾燥し、収縮性が小さく封入後気泡ができない標本用封入剤。
【特長】
・ポリスチレン樹脂を主成分としており、他の速乾性封入剤の主成分であるPMMAと比較し、屈折率が高く低倍率での検鏡にも適しております。また、封入時の気泡も入りにくく抜けやすいです
・亀裂が入ったり、変質、褪色しにくく、長期の保存に耐える
・キシレンに対する溶解性、親和性が優れていて、蛍光を発生しない。再封入が容易
【用途】
・標本の封入作業に最適
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

三商
プレパラートボックス 25枚用 プラスチック製 フタ 黒
0通常価格(税別):1,217円

アズワン
LEDライト ダブルアーム・調光式タイプ/高出力タイプ/マグネット台座タイプ
0通常価格(税別):19,925円~

アズワン
可視光半導体レーザー光源/専用保持具
0通常価格(税別):3,831円~

アズワン
小型レーザー光源 赤色 635nm/670nm
0通常価格(税別):11,194円~

ハイロジック
アクリル板 透明 厚み:2~5mm
4.8通常価格(税別):1,060円~

光
ユニサンデー(エンビ板)
4.4通常価格(税別):512円~

ミスミ
ミスミ クリーンルーム用綿棒 クリーンルームCLASS10
0通常価格(税別):1,000円~

アズワン
シリコンチューブ 1巻
5通常価格(税別):1,476円~

アズワン
アズピュアベルタスリッパ
4.6通常価格(税別):4,080円