ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

ラックのみ 200/1000μLチップ用

ラックのみ 200/1000μLチップ用 0198-12-25-14
通常単価(税別)
826円
税込単価
909円
通常出荷日:3日目

東京硝子器械 収納・整理・保管 ラックのみ 200/1000μLチップ用

型番:

0198-12-25-14
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

0198-12-25-14の仕様・寸法情報

商品タイプ
マイクロピペット立て・チップ収納
摘要
200μLチップ用
メーカー品番
9641/TBC
TGKコード
0198122514
仕様
カルテル #960・980 チップ
収納数
96
内容量
1個
-
-

型番リスト

表示件数
型番
0198-12-25-14

摘要

メーカー品番

TGKコード

仕様

内容量

最小発注数量
200μLチップ用
9641/TBC
0198122514
カルテル #960・980 チップ
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
826円
( 909円 )
3日目

詳細情報

基本情報

東京硝子器械 収納・整理・保管 ラックのみ 200/1000μLチップ用

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ラックのみ 200/1000μLチップ用の型番0198-12-25-14のページです。 型番0198-12-25-14に関する仕様情報を記載しております。
ラックのみ 200/1000μLチップ用のレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
エッペン用のチップラックとして
4
満足度:4.0
エッペン用の1000 μLチップを詰めて使用しました. あらかじめケースに詰めてある製品のケースよりしっかりしていますが...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ラックのみ 200/1000μLチップ用
検食容器
薬味入れ 18-8製
セラムチューブ用ラック
シャーレラック
ディッシュラック
メーカー東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械アズワンアズワン
通常価格826円2,629円 -1,078円 -9,640円 -8,123円 -5,936円 -
通常出荷日3日目13日目13日目6日目4日目4日目
商品タイプマイクロピペット立て・チップ収納その他関連用品その他関連用品-シャーレスタンドシャーレスタンド
収納数96-----
内容量1個1個1個10個--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

収納・整理・保管カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました