ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

Fine ホットスターラー F-202H

Fine ホットスターラー F-202H 0692-63-07-12
通常単価(税別)
156,168円
税込単価
171,785円
通常出荷日:3日目

F-202型の姉妹品。強力磁力の採用で、10l程度までの大型撹拌が可能です。ACコンデンサーモーターの...

詳細を確認

型番:

0692-63-07-12
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

0692-63-07-12の仕様・寸法情報

商品タイプ
ホットスターラー
回転数(rpm)
70~1300
電源(V)
100
撹拌子
40mm1個
攪拌容量
50ml~10l
プレート寸法(mm)
305X305
外形寸法(mm)
308X329X147H
温度範囲(℃)
60~250
電源詳細
AC100V 50/60Hz 11A
メーカー品番
F-202H
TGKコード
0692630712
重量(g)
6500
特長1
F-202型の姉妹品。強力磁力の採用で、10l程度までの大型撹拌が可能です。ACコンデンサーモーターの電子制御型で低速でも安定した回転が得られます。付属の攪拌子で、最適の攪拌が生まれます。
内容量
1台

型番リスト

表示件数
型番
0692-63-07-12

内容量

最小発注数量
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
156,168円
( 171,785円 )
3日目

詳細情報

基本情報

F-202型の姉妹品。強力磁力の採用で、10l程度までの大型撹拌が可能です。ACコンデンサーモーターの電子制御型で低速でも安定した回転が得られます。付属の攪拌子で、最適の攪拌が生まれます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

Fine ホットスターラー F-202Hの型番0692-63-07-12のページです。 型番0692-63-07-12に関する仕様情報を記載しております。
Fine ホットスターラー F-202Hのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Fine ホットスターラー F-202H
大型スターラー SW-030
Fineホットプレートスターラー F-17HSD
Fineデジタル表示付多連式スターラーF-624ND
ミニスターラー SW-M60
強力ホットスターラー
メーカー東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械アズワン
通常価格156,168円203,494円123,671円136,681円138,072円221,613円
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目1日目
商品タイプホットスターラースターラーホットスターラースターラースターラーホットスターラー
回転数(rpm)70~1300 100~1400 200~1200 100~1500100~1500 30~1500
電源(V)100100100100100100
撹拌子40mm1個60mm1個----
攪拌容量50ml~10l 1~30l 50ml~3l 50ml~2L(1箇所当り) 5~200mlX6 -

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

撹拌・振盪機器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました