ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

撹拌子 PTFEコート 8X60mm

撹拌子 PTFEコート 8X60mm 0007-17-33-20
通常単価(税別)
1,044円
税込単価
1,148円
通常出荷日:3日目

型番:

0007-17-33-20
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

0007-17-33-20の仕様・寸法情報

商品タイプ
撹拌棒・羽根類
直径(mm)
8
長さ(mm)
60
メーカー品番
001.1960
TGKコード
0007173320
重量(g)
約9
内容量
1個
-
-

型番リスト

表示件数
型番
0007-17-33-20

内容量

最小発注数量
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,044円
( 1,148円 )
3日目
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

撹拌子 PTFEコート 8X60mmの型番0007-17-33-20のページです。 型番0007-17-33-20に関する仕様情報を記載しております。
撹拌子 PTFEコート 8X60mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
撹拌子 PTFEコート 8X60mm
撹拌子取出棒 11φX300mm
撹拌子 十字切込型 9φX6H
マグネット攪拌球 12.57 #770
撹拌棒 φ8 長さ(mm) 500
ミニスターラー SW-M60
メーカー東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械アズワン東京硝子器械
通常価格1,044円4,199円731円2,108円3,525円 -138,072円
通常出荷日3日目3日目3日目3日目4日目3日目
商品タイプ撹拌棒・羽根類その他撹拌棒・羽根類撹拌棒・羽根類撹拌棒・羽根類スターラー
直径(mm)811912.57φ8-
長さ(mm)60300--500-
メーカー品番001.1960710CM1609770-SW-M60
TGKコード000717332019819060100071734510198173509-0692630844
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

撹拌・振盪機器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました