ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • 内容量

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

スターラー SRS016AA 60Hz

スターラー SRS016AA 60Hz SRS016AA
通常単価(税別)
20,900円
税込単価
22,990円
通常出荷日:3日目

希土類マグネットにより、強力な攪拌を行います。外装は耐熱性や耐薬品性にすぐれた繊維強化エンジニアリング...

詳細を確認

型番:

SRS016AA
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

SRS016AAの仕様・寸法情報

商品タイプ
スターラー
回転数(rpm)
100~1500
電源(V)
100
攪拌容量
30ml~500ml
周波数(Hz)
60
外形寸法(㎜)
72X155X75H
攪拌台寸法(㎜)
67X100
電源詳細
AC100V 0.3A
メーカー品番
SRS016AA
TGKコード
0567-63-23-17
重量(kg)
約0.85
特長
希土類マグネットにより、強力な攪拌を行います。外装は耐熱性や耐薬品性にすぐれた繊維強化エンジニアリングプラスチック(GF-PBT)製です。載せた容器を安定させる滑り止めマットが付属しています。本体の裏面に支柱留めがあり、直接支柱を取付けることができます。
付属品
ふっ素樹脂攪拌子1個 マット1枚
モーター
くま取りモーター
内容量
1台
-
-

型番リスト

表示件数
型番
SRS016AA

内容量

最小発注数量
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
20,900円
( 22,990円 )
3日目

詳細情報

基本情報

希土類マグネットにより、強力な攪拌を行います。外装は耐熱性や耐薬品性にすぐれた繊維強化エンジニアリングプラスチック(GF-PBT)製です。載せた容器を安定させる滑り止めマットが付属しています。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

スターラー SRS016AA 60Hzの型番SRS016AAのページです。 型番SRS016AAに関する仕様情報を記載しております。
スターラー SRS016AA 60Hzのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スターラー SRS016AA 60Hz
スターラー SRS011AA 50Hz
小型スターラーEcoStir
大型スターラー SW-030
ミニスターラー SW-M60
Fineデジタル表示付多連式スターラーF-624ND
メーカーアドバンテック東洋アドバンテック東洋アズワン東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械
通常価格20,900円20,900円15,804円203,494円138,072円136,681円
通常出荷日3日目3日目1日目3日目3日目3日目
商品タイプスターラースターラースターラースターラースターラースターラー
回転数(rpm)100~1500100~1500300~2000100~1400 100~1500 100~1500
電源(V)100100AC100~240(50/60Hz)100100100
攪拌容量30ml~500ml 30ml~500ml ----
周波数(Hz)6050----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

撹拌・振盪機器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
ミスミリモートサポート