17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

スプレーのり55(弱接着)

スプレーのり55(弱接着)
通常単価(税別)
1,995円~2,730円
税込単価
2,195円~3,003円
通常出荷日:4日目

【特長】・簡単にすばやく接着できるスプレータイプの接着剤です。・ソフトな接着力です。・貼って剥がしてま...

詳細を確認
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

トラスココード

質量(g)

仕様その他

内容量

最小発注数量
003-6382
407
標準重ね塗り回数:1回。標準塗布可能面積:12㎡
1本(430ml)
1個
001-9119
220
標準重ね塗り回数:1回。標準塗布可能面積:6㎡
1本(220ml)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,730円
( 3,003円 )
4日目
1,995円
( 2,195円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・簡単にすばやく接着できるスプレータイプの接着剤です。
・ソフトな接着力です。
・貼って剥がしてまた貼れます。
・スプレーするだけで貼ったり、はがしたり位置移動は思いのままです。
・うすい材料の接着に適しています。
【用途】
・図面、書類の切り貼り、デザインワーク(カンプ、版下制作)チラシ、ポスター、掲示物の一時貼り。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

スプレーのり55(弱接着)のレビュー
4.6平均満足度:4.63件のレビュー
台紙の張り付け
4
満足度:4.0
カッティングシートに台紙を張り付けるのに使用。 カッティング中は剥がれることなく、剥がそうと思えばすぐに剥がれるので非常...もっと読む
1人が参考にしています。
複雑な形を切り取りたいときに使用
5
満足度:5.0
薄い方眼紙を合板に貼り付け、複雑な形を実寸サイズに落とし込んで、切り抜く場合によく使います。貼って剥がせるタイプなので、...もっと読む
0人が参考にしています。
木工切り出し時の台紙の貼り付け
5
満足度:5.0
仮止めの割には少し、しっかり目に着きます。はがした後に少しべたつくことがあります。 信頼性は文句なし、つまりやすいノズル...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スプレーのり55(弱接着)
エアゾール接着剤 スプレーのり111
スプレーのりミニ缶 S/N 77 MINI
スプレーのり88 430ml(S/N88)
3M テ-ププライマーEX
ボンドスプレーのり
メーカースリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンコニシ
通常価格1,995円-2,808円1,360円4,057円2,731円3,403円
通常出荷日4日目1日目4日目1日目1日目1日目
商品種類スプレーのりスプレーのりスプレーのりスプレーのりスプレーのりスプレーのり
色白黄褐色透明その他白-
材質主成分アクリルゴムクロロプレンゴムスチレンブタジエン、ゴム(SBR)系溶剤形スチレンブタジエンゴム(SBR)系溶剤形アクリルゴム-
特長スプレーするだけで貼ったり、はがしたり位置移動は思いのままです。うすい材料の接着に適しています。粗面の接着も可能です。耐熱性に優れています。耐熱軟化点は150℃です。F☆☆☆☆(国土交通大臣認定番号MFN-1886)規格品です。軽くて手になじむ、使いやすい大きさです。乾燥後も非常に柔らかい接着層です。養生テープのプライマーとして少ない量で強力な効果を発揮します。雨上がりの多少の湿気状態や凹凸の下地でも作業効率がアップします。F☆☆☆☆規格品です。(認定番号:日塗 第06015号)-
用途印刷物、写真、布の貼り付け。金属板、木、プラスチック、ゴムの接着。やや厚い材料の接着に。フォーム材と布・木・金属などの接着。養生テープ下地調整用。塗装マスキングテープのプライマーに最適。-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スプレーのりカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト