ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

白金耳スタンド

白金耳スタンド 6-9751-02
通常単価(税別)
3,047円
税込単価
3,352円
通常出荷日:4日目

赤熱した白金耳を一時的に置くのに便利なスタンドです。

型番:

6-9751-02
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

6-9751-02の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
サイズ
100X30X40mm
材質
ステンレス(SUS304)
メーカー商品名
白金耳スタンドSUS HK-1S
メーカー型番
HK-1S
JANコード
4562108509145
特長
赤熱した白金耳を一時的に置くのに便利なスタンドです。
内容量
1個

型番リスト

表示件数
型番
6-9751-02

材質

メーカー商品名

メーカー型番

JANコード

内容量

最小発注数量
ステンレス(SUS304)
白金耳スタンドSUS HK-1S
HK-1S
4562108509145
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,047円
( 3,352円 )
4日目

詳細情報

基本情報

赤熱した白金耳を一時的に置くのに便利なスタンドです。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

白金耳スタンドの型番6-9751-02のページです。 型番6-9751-02に関する仕様情報を記載しております。
白金耳スタンドのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
白金耳スタンド
コロニーカウンターライト台
ディスポセル スタンダード 2.5~4.5mL セミミクロ 1.5~3.0mL
分光光度計 SP-300(1-9736-01)
石英セル オプティカルコンタクト
溶質測定用ホールズ
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格3,047円41,383円4,047円 -233,859円16,354円47,504円
通常出荷日4日目1日目4日目1日目在庫品1日目15日目
商品タイプその他コロニー操作器具分光光度計用セル・バイアル分光光度計分光光度計用セル・バイアルその他
サイズ100X30X40mm200X220X50mm12.5X12.5X45mm330X270X130mm12.7X12.7X45mm76.5X25.5mm
特長赤熱した白金耳を一時的に置くのに便利なスタンドです。ライト台は左右どちらにも取り付け可能な拡大鏡付きで、カウント作業以外にも使用できます。本体からの発熱の影響を抑えるための通風口を設けています。測定方向の識別のためV印がエンボス表記されています。サンプル容量が1.0ml(マイクロセル使用時0.4ml)から測定可能です。RS-232Cインターフェース内蔵でコンピューターやプリンターに接続できます。超精密研磨技術オプティカルコンタクトで組み立てており、接合面が丈夫です。熱歪が無く、光学精度に優れています。接着剤不使用ですので、耐薬品性に優れ、強酸(フッ酸除く)に対応可能です。粉体の顕微鏡拡散反射に便利です。
内容量1個1台1パック(100個)1台1個1個

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

分析・検査関連製品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました