17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が9型番あります。

ディスポセル 標準 4.5ml セミマイクロ 1.5ml サイズ12.5×12.5×45mm【100個入り】

ディスポセル 標準 4.5ml セミマイクロ 1.5ml サイズ12.5×12.5×45mm
通常単価(税別)
1,268円~5,027円
税込単価
1,395円~5,530円
通常出荷日:4日目

【仕様】・光路長:10mm・光路幅:標準/10mm、セミマイクロタイプ/4mm・サイズ:12.5×12...

詳細を確認
未確定:候補が9型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

サイズ

容量

(ml)

材質

用途

種類

光路長X光路幅

(mm)

透過面

メーカー商品名

メーカー型番

JANコード

脚注

内容量

最小発注数量
12.5×12.5×45mm
4.5
PS(ポリスチレン)
可視光用
標準
10X10
2
ディスポセル 1937型 100入
1937
8058967025750
-
1パック(100個)
1パック

100個入り

12.5×12.5×45mm
4.5
UVグレードPMMA(アクリル)
紫外線用
標準
10X10
2
ディスポセル 1939型 100入
1939
8058967025781
-
1パック(100個)
1パック

100個入り

φ3×90mm
-
-
-
撹拌棒
-
-
ディスポセル 939型 100入 攪拌棒
939
8058967019490
-
1パック(100本)
1パック

100個入り

12.5×12.5×45mm
4.5
PS(ポリスチレン)
可視光用
標準
10X10
4
ディスポセル 1960型 100入
1960
8058967025859
-
1パック(100個)
1パック

100個入り

12.5×12.5×45mm
4.5
UVグレードPMMA(アクリル)
紫外線用
標準
10X10
4
ディスポセル 1961型 100入
1961
8058967025866
-
1パック(100個)
1パック

100個入り

12.5×12.5×45mm
2.5
PS(ポリスチレン)
可視光用
セミマイクロ
10X4
2
ディスポセル 1940型 100入
1940
8058967025798
ハイフォーム
1パック(100個)
1パック

100個入り

12.5×12.5×45mm
2.5
UVグレードPMMA(アクリル)
紫外線用
セミマイクロ
10X4
2
ディスポセル 1941型 100入
1941
8058967025804
ハイフォーム
1パック(100個)
1パック

100個入り

12.5X12.5X45mm
1.5
UVグレードPMMA(アクリル)
紫外線用
セミマイクロ
10X4
2
ディスポセル 1948型 100入
1948
8058967025835
ローフォーム
1パック(100個)
1パック

100個入り

10×10mm
-
PS(ポリスチレン)
-
角型フタ
-
-
ディスポセル 角型ふた 1962
1962
8058967025873
-
1個
1パック

100個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,276円
( 3,604円 )
4日目
4,247円
( 4,672円 )
4日目
1,268円
( 1,395円 )
4日目
3,591円
( 3,950円 )
4日目
5,027円
( 5,530円 )
4日目
3,054円
( 3,359円 )
4日目
3,726円
( 4,099円 )
4日目
4,979円
( 5,477円 )
4日目
1,401円
( 1,541円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【仕様】
・光路長:10mm
・光路幅:標準/10mm、セミマイクロタイプ/4mm
・サイズ:12.5×12.5×45mm
・材質:
1937、1960、1938、1940、撹拌棒/PS(ポリスチレン)
1939、1961、1941、1948/UVグレードPMMA(アクリル)
260、1962/PE(ポリエチレン)
・用途:
1937、1960、1938、1940/可視光用
1939、1961、1941、1948/紫外線用
・入数:100個入
<セルホルダー>
・適合セル:12.5×12.5mm(12本)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ディスポセル 標準 4.5ml セミマイクロ 1.5ml サイズ12.5×12.5×45mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ディスポセル 標準 4.5ml セミマイクロ 1.5ml サイズ12.5×12.5×45mm
ディスポセル スタンダード 2.5~4.5mL セミミクロ 1.5~3.0mL
石英セル 容量(ml) 0.5~3.5
石英セル T-5-UVシリーズ 容量(ml) 3.5
ガラスセル 容量 3.5mL
アズラボ石英セル(2面透明) 容量(ml)0.35~17.5
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格1,268円-4,047円 -12,352円 -8,984円 -3,806円6,807円 -
通常出荷日4日目4日目1日目1日目1日目在庫品1日目〜
商品タイプ分光光度計用セル・バイアル分光光度計用セル・バイアル分光光度計用セル・バイアル分光光度計用セル・バイアル分光光度計用セル・バイアル分光光度計用セル・バイアル
適合セル------
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

分析・検査関連製品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト