ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

ビオラモピペッティングリザーバー【50個入り】

ビオラモピペッティングリザーバー 2-4125-01
通常単価(税別)
11,311円
税込単価
12,442円
通常出荷日:4日目

異種溶液を同時にプレートへ注入できます。ANSIのSBS規格に準拠していますので、手分注だけでなく自動...

詳細を確認

型番:

2-4125-01
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (50個入り)

2-4125-01の仕様・寸法情報

商品タイプ
ピペッティングリザーバー
容量
1.8mL
オートクレーブ
不可
詳細タイプ
8連ピペット用
サイズ(mm)
127.5×85.5×15
メーカー商品名
ビオラモピペッティングリザーバー50枚入
JANコード
4560111755214
滅菌
γ線滅菌済
材質
PP(ポリプロピレン)
内容量
1パック(50枚)

型番リスト

表示件数
型番
2-4125-01

メーカー商品名

JANコード

内容量

最小発注数量
ビオラモピペッティングリザーバー50枚入
4560111755214
1パック(50枚)
1パック

50個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,311円
( 12,442円 )
4日目

詳細情報

基本情報

異種溶液を同時にプレートへ注入できます。ANSIのSBS規格に準拠していますので、手分注だけでなく自動分注装置へのセットが可能です。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ビオラモピペッティングリザーバーの型番2-4125-01のページです。 型番2-4125-01に関する仕様情報を記載しております。
ビオラモピペッティングリザーバーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ビオラモピペッティングリザーバー
EMソーラーデジタルビュレットsolarus(R)
オートビュレット 茶瓶付 1mL~25mL
ディスポピペッティングリザーバー Mトレー
マイクロピペット
分注器“リビューレット”白
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格11,311円217,500円 -42,019円 -14,186円 -35,635円 -52,137円
通常出荷日4日目1日目1日目〜1日目1日目1日目
商品タイプピペッティングリザーバー分注器(ボトルタイプ)分注器(ボトルタイプ)ピペッティングリザーバーマイクロピペット分注器(ボトルタイプ)
容量1.8mL--50mL--
オートクレーブ不可不可不可不可可不可
詳細タイプ8連ピペット用-茶瓶付き---
サイズ(mm)127.5×85.5×15-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ピペットスタンド・ホルダーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました