ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

染色バット ガラス製

染色バット ガラス製 1-4398-11
通常単価(税別)
1,137円
税込単価
1,251円
通常出荷日:4日目

【材質】・材質:ガラス

型番:

1-4398-11
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

1-4398-11の仕様・寸法情報

商品タイプ
染色バット
材質
その他樹脂
サイズ(mm)
78X30X68
仕様
染色バット金具・タテ型(15枚用)
メーカー商品名
染色金具15枚用
材質詳細
ガラス
内容量
1個
-
-

型番リスト

表示件数
型番
1-4398-11

サイズ

(mm)

仕様

メーカー商品名

内容量

最小発注数量
78X30X68
染色バット金具・タテ型(15枚用)
染色金具15枚用
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,137円
( 1,251円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【材質】
・材質:ガラス

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

染色バット ガラス製の型番1-4398-11のページです。 型番1-4398-11に関する仕様情報を記載しております。
染色バット ガラス製のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
染色バット ガラス製
スライドボックス
スライドメーラー
アズラボカラーフロストスライドガラス
マツナミカバーグラス
パラフィン伸展板
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格1,137円2,575円5,421円 -1,414円 -3,449円 -33,557円 -
通常出荷日4日目1日目1日目4日目1日目〜1日目
商品タイプ染色バットスライド収納その他スライドグラス・カバーグラススライドグラス・カバーグラスミクロトーム・包埋関連
材質その他樹脂ABSPPその他樹脂その他樹脂その他金属
材質詳細ガラスABS樹脂PP(ポリプロピレン)無色透明ホワイトガラス無色透明、硼硅酸ガラスアルミニウム
内容量1個1個1パック(100個)1箱(50枚)1箱(1000枚)1個

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

オペクト収納・スライドグラス関連カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました