ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

マウントクィック【12個入り】

マウントクィック 2-3821-01
通常単価(税別)
8,984円
税込単価
9,882円
通常出荷日:4日目

速乾性で透明度が高く、気泡が入りません。キシレンに対する溶解性に優れ、標本を変質・退色させません。永久...

詳細を確認

型番:

2-3821-01
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (12個入り)

2-3821-01の仕様・寸法情報

商品タイプ
スライドグラス・カバーグラス
顕微鏡タイプ
関連品
容量(ml)
30
メーカー商品名
マウントクィック12入
比重(sp)
0.89
屈折率
1.41%
粘度(cp)
33cp
特長
速乾性で透明度が高く、気泡が入りません。キシレンに対する溶解性に優れ、標本を変質・退色させません。永久保存用標本封入に適しています。
内容量
1ケース(30ml×12本)
-
-

型番リスト

表示件数
型番
2-3821-01

内容量

最小発注数量
1ケース(30ml×12本)
1パック

12個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,984円
( 9,882円 )
4日目

詳細情報

基本情報

速乾性で透明度が高く、気泡が入りません。キシレンに対する溶解性に優れ、標本を変質・退色させません。永久保存用標本封入に適しています。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

マウントクィックの型番2-3821-01のページです。 型番2-3821-01に関する仕様情報を記載しております。
マウントクィックのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マウントクィック
油浸オイル
マーキングペン 730シリーズ
チューブチェッカー
倒立位相差顕微鏡
スライドグラス 高級ソーダガラス
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格8,984円2,741円3,638円4,023円82,614円1,110円 -
通常出荷日4日目4日目11日目4日目19日目4日目
商品タイプスライドグラス・カバーグラスその他マーカーマーカー蛍光・倒立・位相差顕微鏡スライドグラス・カバーグラス
顕微鏡タイプ関連品関連品関連品関連品倒立関連品
容量(ml)305----
メーカー商品名マウントクィック12入油浸オイル ASI-12マーキングペン730-0401チューブチェッカー黒--
比重(sp)0.89-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

オペクト収納・スライドグラス関連カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
ミスミリモートサポート