17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

まずは条件を 絞り込んでください

ピペットホルダー 020250-18A【10個入り】

ピペットホルダー 020250-18A 2-4016-01
通常単価(税別)
3,831円
税込単価
4,214円
通常出荷日:4日目

試薬・溶媒を分取する際に使用するピペットを保持するホルダーです。ビンに直接装着することで、使用している...

詳細を確認

型番:

2-4016-01
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (10個入り)

2-4016-01の仕様・寸法情報

商品タイプ
ピペット立て・収納
材質
PP
全長(mm)
600
商品名
ピペットホルダー020250-18A
メーカー型番
020250-18A
材質詳細
PP(ポリプロピレン)
適用試験管外径(mm)
φ18
ベルト長(cm)
60
特長
試薬・溶媒を分取する際に使用するピペットを保持するホルダーです。ビンに直接装着することで、使用している試薬・溶媒をまちがえることなく、素早く作業が行えます。500ml~3L程度の試薬瓶まで、瓶の形状に関係なく使用できます。
脚注
試験管は必ず外径φ18mm(別売)を使用してください。
内容量
1箱(10個)
-
-

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
2-4016-01

内容量

最小発注数量
1箱(10個)
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,831円
( 4,214円 )
4日目

詳細情報

基本情報

試薬・溶媒を分取する際に使用するピペットを保持するホルダーです。ビンに直接装着することで、使用している試薬・溶媒をまちがえることなく、素早く作業が行えます。500ml~3l程度の試薬瓶まで、瓶の形状に関係なく使用できます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ピペットホルダー 020250-18Aの型番2-4016-01のページです。 型番2-4016-01に関する仕様情報を記載しております。
ピペットホルダー 020250-18Aのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ピペットホルダー 020250-18A
ボトルホルダー
ピペット立台
ピペットケース S-2型
ピペットラック F189530000
ラウンドピペットスタンド
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格3,831円9,672円4,571円13,383円11,831円23,823円
通常出荷日4日目1日目4日目4日目1日目1日目
商品タイプピペット立て・収納その他関連用品ピペット立て・収納ピペット立て・収納ピペット立て・収納マイクロピペット立て・チップ収納
材質PPPEPVCPVCPPPMMA
全長(mm)600-----
商品名ピペットホルダー020250-18AボトルホルダーBH-1ピペット立台PT-4型カバー付きピペットケースS-2型ピペットラックF189530000ラウンドピペットスタンドNR6本掛
メーカー型番020250-18ABH-1PT-4型S-2型F189530000NR

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

収納・整理・保管カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト