ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • 内容量

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

配管用部品 ストレートジョイント

配管用部品 ストレートジョイント 3-4065-03
通常単価(税別)
3,074円
税込単価
3,381円
通常出荷日:4日目

ヒュームフードストレートジョイント Φ100mmダクトホース用。【特長】・ドラフトベンチ・ポータブルヒ...

詳細を確認

型番:

3-4065-03
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

3-4065-03の仕様・寸法情報

商品タイプ
卓上型ドラフト
詳細タイプ
ストレートジョイント100
材質
硬質PVC(塩化ビニル樹脂)
仕様
φ100mmダクトホース用
商品名
ヒュームフードストレートジョイント100
メーカー型番
ストレートジョイント100
JANコード
4560111773331
特長
ドラフトベンチ・ポータブルヒュー ムフード共通の配管用部品です。目的に応じて様々な組み合わせが可能です。
内容量
1個
-
-

型番リスト

表示件数
型番
3-4065-03

内容量

最小発注数量
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,074円
( 3,381円 )
4日目

詳細情報

基本情報

ヒュームフードストレートジョイント Φ100mmダクトホース用。
【特長】
・ドラフトベンチ・ポータブルヒュームフード共通の配管用部品です
・目的に応じて様々な組み合わせが可能です

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

配管用部品 ストレートジョイントの型番3-4065-03のページです。 型番3-4065-03に関する仕様情報を記載しております。
配管用部品 ストレートジョイントのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
配管用部品 ストレートジョイント
配管用部品 異径ジョイント100-75
配管用部品 ポータブルヒュームフード用 角型フード
配管用部品 風量調節ダンパ(中間型)
卓上ワークボックス
除塵フード
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格3,074円4,597円11,160円15,206円130,347円 -51,742円
通常出荷日4日目4日目1日目1日目35日目〜1日目
商品タイプ卓上型ドラフト卓上型ドラフト卓上型ドラフト卓上型ドラフト卓上型ドラフト粉塵用ドラフト
詳細タイプストレートジョイント100異径ジョイント100-75角型フード中間型--
材質硬質PVC(塩化ビニル樹脂)PVC(塩化ビニル樹脂)PVC(塩化ビニル樹脂)PVC(塩化ビニル樹脂)本体:PVC(塩化ビニル樹脂)、前面扉:PV(透明塩化ビニル樹脂)、排気口:PP(ポリプロピレン)-
仕様φ100mmダクトホース用φ100mm-φ75mm変換-φ75mm用風量調節ダンパ(中間型)全面扉:跳ね上げ式サイズ/(突起部除く)
商品名ヒュームフードストレートジョイント100ヒュームフード異径ジョイント100-75ポータブルヒュームフード用 角型フードポータブルヒュームフード 風量調節ダンパ卓上ワークボックス除塵フード JJF-01
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ドラフトチャンバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました