ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

薬品保管庫用棚板・ストップバー

薬品保管庫用棚板・ストップバー 3-5309-12
通常単価(税別)
3,366円
税込単価
3,703円
通常出荷日:20日目

2重の鍵で薬品をしっかり管理。

型番:

3-5309-12
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

3-5309-12の仕様・寸法情報

商品タイプ
スチール製薬品庫
鍵
-
外寸法(mm)
-
内寸法(mm)
-
その他
オプション
詳細タイプ
33DR・36DR用ストップバー
重量(kg)
-
メーカー商品名
33DR・36DR用ストップバー
メーカー型番
33DR・36DR用ストップバー
JANコード
4562108489171
仕様詳細
ステンレス(SUS304)製、φ6mm
材質
スチール(アクリル樹脂焼付塗装)
付属品
-
棚板耐荷重(kg)
-
特長
-
脚注
-
内容量
1個
-
-

型番リスト

表示件数
型番
3-5309-12

鍵

外寸法

(mm)

内寸法

(mm)

その他

詳細タイプ

重量

(kg)

メーカー商品名

メーカー型番

JANコード

仕様詳細

付属品

棚板耐荷重

(kg)

特長

脚注

内容量

最小発注数量
-
-
-
オプション
33DR・36DR用ストップバー
-
33DR・36DR用ストップバー
33DR・36DR用ストップバー
4562108489171
ステンレス(SUS304)製、φ6mm
-
-
-
-
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,366円
( 3,703円 )
20日目

詳細情報

基本情報

2重の鍵で薬品をしっかり管理。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

薬品保管庫用棚板・ストップバーの型番3-5309-12のページです。 型番3-5309-12に関する仕様情報を記載しております。
薬品保管庫用棚板・ストップバーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
薬品保管庫用棚板・ストップバー
PVC薬品庫 上段用
ステンレス保管庫 ステンレス引戸
薬品保管ユニット UT-Lab. スチール製
廃液容器保管庫(UT-Lab.)
PVC薬品庫
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格3,366円135,995円 -93,708円 -70,775円 -59,529円 -79,757円
通常出荷日20日目1日目〜9日目1日目1日目1日目
商品タイプスチール製薬品庫PVC製薬品庫ステンレス製薬品庫スチール製薬品庫スチール製薬品庫PVC製薬品庫
材質スチール(アクリル樹脂焼付塗装)PVC(塩化ビニル樹脂)ステンレス(SUS430)スチール(メラミン焼付塗装) 本体:スチール(メラミン樹脂焼付塗装)、廃液ロート:PP(ポリプロピレン)、廃液ロートフタ:ステンレス(SUS304)PVC(塩化ビニル樹脂)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

薬品庫カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました