ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

保管庫用ストップバー

保管庫用ストップバー 3-5309-11
通常単価(税別)
4,406円
税込単価
4,847円
通常出荷日:4日目

【特長】・本体に使用すると、試験管等をより確実に収納・保管ができます

型番:

3-5309-11
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

3-5309-11の仕様・寸法情報

商品タイプ
スチール製薬品庫
鍵
-
外寸法(mm)
-
その他
オプション
詳細タイプ
N230R・N230R-D・23DR・N-230S用
有効内寸法(mm)
-
重量(kg)
-
メーカー商品名
薬品保管庫 230DR用ストップバー
メーカー型番
ストップバー
JANコード
4562108489164
仕様詳細
ステンレス(SUS304)製、φ6mm
材質
-
付属品
-
棚板耐荷重(kg)
-
間口幅(mm)
-
棚受穴ピッチ(mm)
-
内容量
1個
-
-

型番リスト

表示件数
型番
3-5309-11

鍵

外寸法

(mm)

その他

詳細タイプ

有効内寸法

(mm)

重量

(kg)

メーカー商品名

メーカー型番

JANコード

仕様詳細

材質

付属品

棚板耐荷重

(kg)

間口幅

(mm)

棚受穴ピッチ

(mm)

内容量

最小発注数量
-
-
オプション
N230R・N230R-D・23DR・N-230S用
-
-
薬品保管庫 230DR用ストップバー
ストップバー
4562108489164
ステンレス(SUS304)製、φ6mm
-
-
-
-
-
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,406円
( 4,847円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・本体に使用すると、試験管等をより確実に収納・保管ができます

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

保管庫用ストップバーの型番3-5309-11のページです。 型番3-5309-11に関する仕様情報を記載しております。
保管庫用ストップバーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
保管庫用ストップバー
薬品保管庫用棚板・ストップバー
セレクトラボ用オプション ベース/作業板/ストップバー/仕切板
耐薬引違保管庫 ホワイトカラー スチール戸/ガラス戸/ストップバー
ステンレス薬品保管庫
薬品保管庫(卓上用) SNN型
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンサカエアズワン
通常価格4,406円3,366円3,092円 -4,827円 -140,105円 -81,216円
通常出荷日4日目20日目1日目1日目3日目〜1日目
商品タイプスチール製薬品庫スチール製薬品庫その他スチール製薬品庫ステンレス製薬品庫PVC製薬品庫
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

薬品庫カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました