ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

卓上タイプpH計

卓上タイプpH計 1-9196-01
通常単価(税別)
22,990
税込単価
25,289
通常出荷日:1日目

大画面の静電容量式タッチパネルで、直感的な操作が可能です(71Sを除く)。校正・測定のトラブルの際は解...

詳細を確認
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番:

1-9196-01
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

1-9196-01の仕様・寸法情報

商品タイプ
関連商品
測定範囲
-
電源(V)
-
その他
オプション
測定項目
-
詳細タイプ
ORP電極
サイズ(mm)
-
メーカー商品名
ORP防水電極 9300-10D
メーカー型番
9300-10D
JANコード
-
入力(ch数)
-
pH測定方式
-
付属品
-
特長
-
脚注
本体にORP電極・イオン電極・導電率電極は付属していません。
内容量
1個

商品情報

仕様

  • ORP電極
  • 使用温度範囲:0~60℃
  • サイズ:Φ12×150mm
  • 本体は付属していません

型番リスト

表示件数
型番
1-9196-01

商品タイプ

測定範囲

電源

(V)

その他

測定項目

詳細タイプ

サイズ

(mm)

メーカー商品名

メーカー型番

JANコード

入力(ch数)

pH測定方式

付属品

特長

内容量

最小発注数量
関連商品
-
-
オプション
-
ORP電極
-
ORP防水電極 9300-10D
9300-10D
-
-
-
-
-
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
22,990
( 25,289 )
1日目

詳細情報

基本情報

大画面の静電容量式タッチパネルで、直感的な操作が可能です(71Sを除く)。校正・測定のトラブルの際は解決方法を画面上でナビゲートします。

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

卓上タイプpH計の型番1-9196-01のページです。 型番1-9196-01に関する仕様情報を記載しております。
卓上タイプpH計のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
卓上タイプpH計
水産長靴ナイロンウェーダー (耐油塩ビ底)
pHメーター用オプション(アズワン)
アズプロ・デスクトップpHメーター
ペンタイプpH計
ポケットタイプpH計
メーカーアズワン阪神素地アズワンアズワンケニスアズワン
通常価格22,99014,7825,700 -23,000 -11,0206,840 -
通常出荷日1日目1日目〜1日目1日目4日目1日目
脚注本体にORP電極・イオン電極・導電率電極は付属していません。-3-in-1電極にはケーブルが付属していません。別売のBNCマルチピンケーブルが必要です。mV/ORPも計測可能です。電極に関してはお問い合せください。本体に電極は付属していません。--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

pH計・導電率計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト