17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

微小流量計

  • 消費電力
    MAX50mA
  • 流体温度・環境温度範囲
    15~50℃
  • 出力仕様
    流量(電流)/4~20mA、流量(周波数パルス)/NPNオープンコネクタ
  • 電源電圧
    DC24V±10%
  • 使用流体
    純水、薬液(接液部を腐食させない流体、接液部に付着凝固しない流体)
  • メーカー名
    サーパス工業
未確定 6 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 3日以内
    • 19日以内
    • 45日以内
    • 95日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中

精度

耐圧

流量範囲

接液部材質

使用圧力範囲

接続形状・チューブ

最小発注数量
最大測定流量20%未満±1%F.S. 20%以上±5%R.D.(純水に対して)
700kPa
8~350uL/min
PTFE・石英ガラス
0~500kPa
外径Φ1.6mm・1/16インチ硬質チューブ
1個
最大測定流量20%未満±1%F.S. 20%以上±2%R.D.(純水に対して)
700kPa
0.06~3mL/min
PTFE・石英ガラス
0~500kPa
外径Φ3mm・1/8インチ硬質チューブ
1個
最大測定流量20%未満±1%F.S. 20%以上±2%R.D.(純水に対して)
700kPa
0.2~5mL/min
PTFE・石英ガラス
0~500kPa
外径Φ3mm・1/8インチ硬質チューブ
1個
最大測定流量20%未満±1%F.S. 20%以上±5%R.D.(純水に対して)
700kPa
2~35mL/min
PTFE・石英ガラス
0~500kPa
外径Φ3mm・1/8インチ硬質チューブ
1個
最大測定流量20%未満±1%F.S. 20%以上±5%R.D.(純水に対して)
13.2MPa
8~350uL/min
PEEK・PCTFE・石英ガラス
0~12MPa
1/4-28UNF
1個
-
700kPa
0.3~15mL/min
PTFE・SUS304
0~500kPa
外径Φ3mm・1/8インチ硬質チューブ
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
133,855円
( 147,241円 )
45日目
131,646円
( 144,811円 )
3日目
133,855円
( 147,241円 )
19日目
133,855円
( 147,241円 )
1日目
154,264円
( 169,690円 )
95日目
133,855円
( 147,241円 )
45日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・最小8uL/minから最大35mL/minまで計測可能な微小流量計です
・測定方式は熱マーカーを用いたTOF式で、独自のデジタル処理により、高精度の測定を実現しました
・オプション品の通信アダプターを併用すると、本体への電源供給や流量モニターなど様々な機能が対応できます
・ディスプレー一体構造により、現場で流量が目視確認でき、実験、研究用途に適します

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

微小流量計のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
微小流量計
ガス流量計 KZ-7002シリーズ
液体流量計 KZ-7003シリーズ
装着型ガス濃度計
透視度計 STシリーズ
酸素濃度計 MAXO2シリーズ
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格131,646円-8,906円 -12,701円 -46,993円 -12,895円 -188,768円 -
通常出荷日1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜1日目〜1日目10日目〜
消費電力MAX50mA-----
流体温度・環境温度範囲15~50℃-----
出力仕様流量(電流)/4~20mA、流量(周波数パルス)/NPNオープンコネクタ-----
電源電圧DC24V±10%-----
使用流体純水、薬液(接液部を腐食させない流体、接液部に付着凝固しない流体)-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

検知管カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト