17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が4型番あります。

pH計 ラックトップ

pH計 ラックトップ
通常単価(税別)
12,393円~95,293円
税込単価
13,632円~104,822円
通常出荷日:4日目

高精度電極の品揃えを増やしました。【特長】・アームは無段階調節でき、操作が容易です。・耐衝撃性に優れた...

詳細を確認
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

商品タイプ

測定範囲

分解能

電源

(V)

その他

測定項目

仕様

サイズ

(mm)

メーカー商品名

メーカー型番

JANコード

重量

(g)

精度

メモリ

付属品

特長

脚注

インターフェース

内容量

最小発注数量
pH計
pH/-2.000~±19.999pH・ORP/±1999.9mV・温度/-10~+110℃
pH/0.001pH・ORP/0.1mV・温度/0.1℃
AC100V 50/60Hz
-
pH・ORP・℃
-
160×190×70
pH計 AS800
AS800
4560111731270
880
pH/±0.002pH・ORP/±0.03%(FS)・温度/±0.4℃
600データ
pH・温度センサー201T-M(pH/0~14 温度/0~80℃)、高精度pHセンサー2503-C(pH0~14)、温度センサーMP500(温度/-10~+110℃)、pH標準液(pH4.01・6.86・9.18×各1本)、電極スタンド、RS232Cケーブル、通信ソフト
アームは無段階調節でき、操作が容易です。防水規格IP54に適合しています。
ORP測定にはORPセンサーが必要です。
RS232C
1台
1個
関連商品
-
-
-
オプション
-
交換用pH・温度センサー
-
pH計201T-M pH/ATCセンサー
201T-M
4560111731287
-
-
-
-
-
-
-
1本
1個
関連商品
-
-
-
オプション
-
交換用温度センサー
-
pH計 MP500
MP500
4560111731300
-
-
-
-
-
-
-
1本
1個
関連商品
-
-
-
オプション
-
交換用ORPセンサー
-
pH計交換用ORPセンサ3501Pt-C
3501Pt-C
-
-
-
-
-
-
-
-
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
95,293円
( 104,822円 )
4日目
16,383円
( 18,021円 )
4日目
12,393円
( 13,632円 )
4日目
19,238円
( 21,162円 )
4日目

詳細情報

基本情報

高精度電極の品揃えを増やしました。
【特長】
・アームは無段階調節でき、操作が容易です。
・耐衝撃性に優れたガラスを採用しているため、割れにくい電極です。
・比較電極部は銀イオントラップ付で長寿命です。
・鉛フリーガラスを採用し、環境に優しいです。
・防水規格IP54に適合しています。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

pH計 ラックトップのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
pH計 ラックトップ
pH計(ラックトップ)用センサー・電極
pH計用 標準液
pH/ORP計用 電極
ポータブルpH計セブンゴーpH
デジタルpH計
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンメトラー・トレドケニス
通常価格12,393円-26,503円 -3,085円 -32,828円 -70,544円 -12,403円
通常出荷日4日目1日目〜4日目〜26日目〜1日目4日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

pH計・導電率計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト