17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。

フィルターカートリッジ ミクロポアーBC-1SEシリーズ

フィルターカートリッジ ミクロポアーBC-1SEシリーズ
通常単価(税別)
24,551円~32,148円
税込単価
27,006円~35,363円
通常出荷日:4日目

ポリスルフォン膜使用で高流量を実現したフィルターカートリッジ【特長】・純水過専用フィルターで高い除微粒...

詳細を確認
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報

フィルターカートリッジ ミクロポアーBCタイプの詳細

フィルターカートリッジ ミクロポアーBCタイプ イメージ

フィルターカートリッジ ミクロポアーBCタイプ イメージ

共通仕様

  • 材質:ろ材/ポリスルホン、サポート材/ポリエステル、エンドキャップ・ガード/PP(ポリプロピレン)、ガスケット・Oリング/EPDM(エチレンプロピレンゴム)
  • 除去率:99.999%
  • 標準流量:500~1,000L/h
  • 耐熱温度:70℃
  • サイズ:φ70×252(直径70×252mm)
  • ミクロポアーBCタイプ

1-1273-01の仕様

  • 孔径:φ0.1(孔径0.1μm)

1-1273-02の仕様

  • 孔径:φ0.2(孔径0.2μm)

1-1273-03の仕様

  • 孔径:φ0.45(孔径0.45μm)

型番リスト

表示件数

孔径

(μm)

メーカー商品名

メーカー型番

内容量

最小発注数量
φ0.1
フィルターカートリッジ 1BC-1SE
1BC-1SE
1個
1個
φ0.2
フィルターカートリッジ 2BC-1SE
2BC-1SE
1個
1個
φ0.45
フィルターカートリッジ 4BC-1SE
4BC-1SE
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
32,148円
( 35,363円 )
4日目
24,551円
( 27,006円 )
4日目
24,551円
( 27,006円 )
4日目

詳細情報

基本情報

ポリスルフォン膜使用で高流量を実現したフィルターカートリッジ
【特長】
・純水過専用フィルターで高い除微粒子能力を有します。
・空隙率の高い非対称膜を使用していますので、フィルターによる圧力損失が低いです。
・ハイグレード水処理システムに最適な、接着剤を一切使用しない熱溶着シール方式です。
・全品完全性試験実施済みです。
【用途】
・超純水ラインや、電子工業用水でのファイナルフィルター
・研究所、実験室で使用のハイグレード純水用
・非加熱飲料の除菌用

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

フィルターカートリッジ ミクロポアーBC-1SEシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フィルターカートリッジ ミクロポアーBC-1SEシリーズ
実験用 強酸性陽イオン交換樹脂
実験用イオン交換樹脂 強塩基性陰イオン交換樹脂
実験用イオン交換樹脂 合成吸着剤
実験用イオン交換樹脂 触媒用イオン交換樹脂 15DRY/15JWET
カートリッジフィルター PPS
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格24,551円-16,761円21,018円27,339円27,339円994円 -
通常出荷日4日目4日目4日目16日目〜4日目4日目
商品タイプフィルターその他その他その他その他フィルター
サイズ(mm)φ70×252120×120×150120×120×150120×120×150120×120×150-
詳細タイプミクロポアー(R)BCタイプアンバーライトアンバーライトアンバーライトアンバーライトPPS
サポート材ポリエステル-----
エンドキャップ・ガードPP(ポリプロピレン)-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

蒸留・純水装置カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト