17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。

フィルタハウジング 1-1067

フィルタハウジング 1-1067
通常単価(税別)
8,630円~21,496円
税込単価
9,493円~23,646円
通常出荷日:4日目

フィルタの汚れを外からチェックでき、便利なエアー抜きバルブ付きです。【特長】・軽量で、女性でも簡単に取...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像になります。カートリッジは付属しておりません。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報

フィルタハウジングの詳細

フィルタハウジング:関連画像

フィルタハウジング イメージ

1-1067-01の仕様

  • 材質:キャップ・PFニップル/ABS樹脂、容器/AS樹脂、Vパッキン・Oリング/NBR(ニトリルゴム)、プラグ/ナイロン
  • 適用フィルタ:10in(250mm)
  • サイズ:φ109×305(直径109×305mm)
  • 接続口:PT1/2
  • 最高使用圧力:0.49MPa(5.0kgf/平方センチメートル)
  • 最高使用温度:40℃
  • 付属品:φ10(内径10mm)ホース用ホースノズル×2個

型番リスト

表示件数

その他

サイズ

(mm)

詳細タイプ

接続口径

メーカー商品名

メーカー型番

キャップ・PFニップル材質

容器材質

Vパッキン・Oリング材質

プラグ材質

適用フィルタ

使用温度

(℃)

最高使用圧力

(Mpa)

セット内容

内容量

最小発注数量
-
φ109×305
-
PT1/2またはホースノズル
フィルタハウジング PF-3
PF-3
ABS樹脂
AS樹脂
NBR(ニトリルゴム)
ナイロン(接液部)
10″(250mm)
40(最高)
0.49(5.0kgf/cm2)
本体、内径φ10mmホース用ホースノズル×2個
1個
1個
予備ボンベ
45×280×25
一連式金具
-
フィルタハウジング 一連式取付金具
一連式取り付けボンベ金具
-
-
-
-
-
-
-
本体、ジョイントノズル×2本、短管、ネジ×4個
1個
1個
予備ボンベ
45×475×25
二連式金具
-
フィルタハウジング 二連式取付金具
二連式取り付けボンベ金具
-
-
-
-
-
-
-
本体、ジョイントノズル×4本、短管×2本、ネジ×6個
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
21,496円
( 23,646円 )
4日目
8,630円
( 9,493円 )
4日目
14,246円
( 15,671円 )
4日目

詳細情報

基本情報

フィルタの汚れを外からチェックでき、便利なエアー抜きバルブ付きです。
【特長】
・軽量で、女性でも簡単に取扱可能。
・半透明青色ベッセルで汚れが一目で分かる。
【用途】
・純水、超純水製造工程のポストフィルター用ハウジング
・ラボ向け高品質純水用ハウジング

ご注意

  • 商品画像は代表画像になります。カートリッジは付属しておりません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

フィルタハウジング 1-1067のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フィルタハウジング 1-1067
濾過筒ハウジング
フィルターハウジング(透明・白)
フィルターカートリッジ ミクロポアーBC-1SEシリーズ
カートリッジフィルター ろ過精度 1~100μm
ひも付き袋フィルター
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格8,630円-2,473円1,386円 -24,551円 -2,550円 -2,596円 -
通常出荷日4日目4日目1日目〜4日目1日目4日目
商品タイプハウジングハウジングハウジングフィルターフィルターフィルター
内容量1個1個1個1個1個1個
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

蒸留・純水装置カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト