ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

3/8 SQユニバーサルジョイント 12509

通常単価(税別)
1,206円
税込単価
1,327円
通常出荷日:4日目

入り組んだ所での作業を容易にするユニバーサルジョイントです。

型番:

12509
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

12509の仕様・寸法情報

用途
手作業用
ソケット形状
ジョイント類
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ)
3/8
全長(L寸法)(mm)
51
単品・セット区分
単品 ユニバーサルジョイント
差込部外径(mm)
19
JANコード
4712818932768
-
-

型番リスト

表示件数
型番
12509
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,206円
( 1,327円 )
4日目

詳細情報

基本情報

入り組んだ所での作業を容易にするユニバーサルジョイントです。

商品情報

製品特長・仕様

規格表

3/8 SQユニバーサルジョイント 12509 規格表01

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

3/8 SQユニバーサルジョイント 12509の型番12509のページです。 型番12509に関する仕様情報を記載しております。
3/8 SQユニバーサルジョイント 12509のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
3/8 SQユニバーサルジョイント 12509
3/8 SQユニバーサルジョイント 12545
3/8 SQソケットセット(六角) 12350
3/8 SQソケットセット (六角) 12709
3/8 SQディープソケットセット (六角) 12431
3/8 SQディープソケットセット(六角) 12335
メーカーシグネットシグネットシグネットシグネットシグネットシグネット
通常価格1,206円1,945円3,861円2,963円4,187円5,423円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
用途手作業用手作業用手作業用手作業用手作業用手作業用
ソケット形状ジョイント類ジョイント類6角6角6角6角
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ)3/83/83/83/83/83/8
全長(L寸法)(mm)516725 / 26 / 28.525 / 26 / 28.56464
単品・セット区分単品 ユニバーサルジョイント単品 ユニバーサルジョイントセット品セット品セット品セット品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました