17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

洗浄カゴ(コーティングタイプ)SCシリーズ

洗浄カゴ(コーティングタイプ)SCシリーズ
通常単価(税別)
4,610円~4,967円
税込単価
5,071円~5,464円
通常出荷日:4日目

スチールにPE(ポリエチレン)コーティング(白)

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

サイズ

(mm)

メーカー商品名

メーカー型式

JANコード

内容量

最小発注数量
200×200×200
洗浄カゴ(コーティングタイプ) 角200
角200
4560197333849
1個
1個
φ200×200
洗浄カゴ(コーティングタイプ) 丸200
丸200
4560197333740
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,967円
( 5,464円 )
4日目
4,610円
( 5,071円 )
4日目

詳細情報

基本情報

スチールにPE(ポリエチレン)コーティング(白)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

洗浄カゴ(コーティングタイプ)SCシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
洗浄カゴ(コーティングタイプ)SCシリーズ
ステンレス洗浄カゴSS
手付き洗浄カゴ
ステンレスワイヤ洗浄カゴ
ステンレス洗浄カゴ テーパ付
ステン丸型万能カゴ
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格4,610円-5,809円 -7,103円 -8,754円 -6,015円 -2,056円 -
通常出荷日4日目1日目4日目〜1日目1日目〜4日目
商品タイプカゴ・バスケットカゴ・バスケットカゴ・バスケットカゴ・バスケットカゴ・バスケットカゴ・バスケット
材質スチールステンレスステンレスステンレスステンレスステンレス
材質詳細スチールにPE(ポリエチレン)コーティング(白)ステンレス(SUS304)ステンレス(SUS304)ステンレス(SUS304)ステンレス(SUS304)ステンレス(SUS304)
網目(mm)51011メッシュ415.52.1
内容量1個1個1個1個1個1個
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

洗浄装置カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト