ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • 内容量

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

マグネットVカットボックス

通常単価(税別)
1,937円
税込単価
2,131円
通常出荷日:1日目

約3kgの重さに耐えられる裏面マグネット付の書類用ボックス。【特長】・収納量はA4用紙を約300枚+長...

詳細を確認

型番:

MVBK-WSG
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

MVBK-WSGの仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
厚み(mm)
61
JANコード
4535627303525
トラスココード
447-3060
長さ(mm)
270
幅(mm)
257
質量(g)
520.000
材質1
ポリスチレン(PS)
材質2
等方性マグネット
仕様
耐加重;3kg
内容量
1個
-
-

商品情報

オフィスや店舗、ご家庭に最適な大きさ違いのポケットで便利なマグネットVカットボックス

マグネットVカットボックス

マグネットVカットボックス
品番:MVBK-WSG
本体サイズ:W257×H270×T61mm
目安耐荷重:約3kgf
※耐荷重はスチール面の塗装の厚みや貼り付ける位置により異なります。

型番リスト

表示件数
型番
MVBK-WSG

内容量

最小発注数量
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,937円
( 2,131円 )
1日目

詳細情報

基本情報

約3kgの重さに耐えられる裏面マグネット付の書類用ボックス。
【特長】
・収納量はA4用紙を約300枚+長3封筒約40枚+ハガキ約50枚
・裏面のマグネットは強磁力の厚いマグネットシートを使用しているため壁面にキズをつけない
・裏面のマグネット付きレターボックス。ハガキや文具小物などをまとめておくのに最適です
【用途】
・A4サイズの厚いカタログなど、よく使うが本棚では取り出しにくい、置場に迷うものをしっかり保持できる

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マグネットVカットボックスの型番MVBK-WSGのページです。 型番MVBK-WSGに関する仕様情報を記載しております。
マグネットVカットボックスのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qどのくらいのものを入れられますか?
A
A4用紙を約300枚+長3封筒約40枚+ハガキ約50枚を同時に収納できます。
Qぜんぶで何キロ入れられますか?
A
合計で約3kgのものを収納・保持できます。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マグネットVカットボックス
マグネット粘着付シート
マグネット粘着付シート 強力タイプ
マグネットロール(100mm幅・粘着付)
強力カラーマグネット
マグネットロール(つやあり白)
メーカーマグエックスマグエックスマグエックスマグエックスマグエックスマグエックス
通常価格1,937円739円846円12,322円576円 -10,209円 -
通常出荷日1日目2日目2日目1日目1日目〜1日目
商品タイプその他シートタイプシートタイプロールタイプカラーマグネットロールタイプ
厚み(mm)611.21.20.8-0.8
JANコード4535627303525453562710180045356271018484535627203009--
トラスココード447-3060304-1760404-2492341-7875--
長さ(mm)27030030010000-10000
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マグネットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました