ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • 内容量

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

マグネット粘着付シート

マグネット粘着付シート MSWF-12
  • MSWF-2030
  • MSWF-12
通常単価(税別)
739円
税込単価
813円
通常出荷日:2日目

好みの大きさに切って使える粘着付マグネットシート。【特長】・ハサミやカッターで自由に切ることができる。...

詳細を確認

型番:

MSWF-12
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

MSWF-12の仕様・寸法情報

商品タイプ
シートタイプ
色
ホワイト
厚み(mm)
1.2
JANコード
4535627101800
トラスココード
304-1760
長さ(mm)
300
幅(mm)
100
質量(g)
130
内容量
1枚
RoHS2(10物質)?
対応

商品情報

サインプレートの裏や小物の裏に貼って使うマグネット粘着付シート

MSWF-12

MSWF-12

小物に貼って、スチール面に貼り付けられるマグネットシート。

仕様

本体サイズ:W100×H300×1.2mm
1枚使用時の目安耐荷重:約2kgf
※耐荷重はスチール面の塗装の厚みや貼り付ける位置により異なります。

A4タイプでたっぷり使えるマグネット粘着付シート

MSWF-2030

MSWF-2030

ワイドタイプのマグネット粘着付きシート。はさみで自由自在にカット可能。

仕様

本体サイズ:W200×H300×T1.2mm
1枚使用時の目安耐荷重:約4kgf
※耐荷重はスチール面の塗装の厚みや貼り付ける位置により異なります。

開発秘話

 

国内唯一のマグネットシート専門メーカーとして、多品種のマグネットシートを開発・生産しています。選べるラインアップは他社の追随を許しません。

型番リスト

表示件数
型番
MSWF-12

内容量

RoHS2(10物質)?最小発注数量
1枚
対応
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
739円
( 813円 )
2日目

詳細情報

基本情報

好みの大きさに切って使える粘着付マグネットシート。
【特長】
・ハサミやカッターで自由に切ることができる。
・10×30cmサイズの耐荷重は約2kgf。
【用途】
・ポスターパネルなどの裏面に貼って鉄製の壁面に設置することができる。
・POPの裏面に貼ってスチール棚につけることができる。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

マグネット粘着付シートの型番MSWF-12のページです。 型番MSWF-12に関する仕様情報を記載しております。
マグネット粘着付シートのレビュー
5平均満足度:5.02件のレビュー
プラダンの接着用に使用
5
満足度:5.0
間仕切りに使用したく簡単にカットできプラダン側にシール、相手側の鉄にマグネットでくっつけるだけです。価格もお手頃なのでお...もっと読む
0人が参考にしています。
事務 書類管理
5
満足度:5.0
事務仕事に使用。使いやすく重宝しております。 今後とも購入予定です。
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q切る場合は何を使えばいいですか?
A
カッターをご使用ください。粘着テープ側から切る場合は離型紙が滑りやすくなっていますので手を切らないようにご注意ください。
Q1枚あたりの耐荷重を教えてください。
A
約2kg(MSWF-12)約4kg(MSWF-2030)の耐荷重があります。設置面や設置物の状況によって耐荷重が変わりますので目安としてお考えください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マグネット粘着付シート
マグネット粘着付シート 強力タイプ
マグネットロール(100mm幅・粘着付)
強力カラーマグネット
マグネットVカットボックス
マグネットロール(つやあり白)
メーカーマグエックスマグエックスマグエックスマグエックスマグエックスマグエックス
通常価格739円846円12,322円576円 -1,937円10,209円 -
通常出荷日2日目2日目1日目1日目〜1日目1日目
商品タイプシートタイプシートタイプロールタイプカラーマグネットその他ロールタイプ
色ホワイトホワイト---ホワイト
厚み(mm)1.21.20.8-610.8
JANコード453562710180045356271018484535627203009-4535627303525-
トラスココード304-1760404-2492341-7875-447-3060-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マグネットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました