17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

塗る防食材 ZAPペースト ZAP-PT2
  • ZAP-PT3
  • ZAP-PT2
  • ZAP-PT1

塗る防食材 ZAPペースト

通常単価(税別)
16,114円
税込単価
17,725円
通常出荷日:1日目

厚膜による高い被覆防食作用だけでなく、亜鉛による犠牲防食作用も併せ持った塗布型防食材です。【特長】・耐...

詳細を確認
  • 商品種類
    配管用シール剤
  • 色
    グレー
  • その他
    オプション
  • 使用温度範囲(℃)
    60
  • 用途
    配管やフランジ、異種金属接触箇所の防食。
  • 特長
    2回塗りで300μm以上の膜厚を形成でき、犠牲防食効果、被覆防食効果に優れます。耐候性のある基材に高純度亜鉛粉末を混合させ、導電性をもたせています。
  • 目安塗布量 (m2)
    1/缶(PT2)
  • 重ね塗りのインターバル
    2時間程度
  • 使用温度範囲
    60℃以下
  • 材質
    ブチルゴム系樹脂、高純度亜鉛粉末

型番:

ZAP-PT2
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

塗る防食材“ZAPペースト”の特長

ZAPペースト 内容量に合わせて3種類のラインナップ。

ZAPペースト
内容量に合わせて3種類のラインナップ。

耐候性のあるブチルゴム系接着剤に、高純度亜鉛粉末を混合させ導電性を持たせている。 溶剤飛散後は、若干の弾力性を有したまま固まる。

耐候性のあるブチルゴム系接着剤に、高純度亜鉛粉末を混合させ導電性を持たせている。
溶剤飛散後は、若干の弾力性を有したまま固まる。

特長

  • 高いライフサイクルコスト性により補修費用の大幅な低減が図れる。
  • 2回塗りで300μm以上の膜厚を形成でき、被覆防食効果に優れる。
  • 乾燥膜厚中の亜鉛含有比率が高く、亜鉛粉末が長期に亘り犠牲防食効果を発揮。
  • 促進耐候性試験4,000hrで問題ないなど耐候性が高く、期待耐用年数は、20年以上。
  • 簡単に施工ができる。
  • 下地処理(3種ケレン以上)後、すぐに塗布でき、プライマーや溶剤添加の必要がない。
  • 異種金属接触腐食や隙間腐食対策にも有効。
  • 亜鉛はイオン化傾向が大きい為、ステンレスと鉄、アルミニウムと鉄など異種金属が接する箇所や材料同士が接して生じる隙間部に用いれば、重要な部材を腐食から守ることができる。
  • 有害なトルエンを含まないノントルエンタイプ。
高いライフサイクルコスト性が実現できる。 厚膜により長期間の被覆防食効果が期待できる。 導電性により犠牲防食効果も併せ持つ。

高いライフサイクルコスト性が実現できる。
厚膜により長期間の被覆防食効果が期待できる。
導電性により犠牲防食効果も併せ持つ。

用途例 鋼製支柱の地際・鉄塔の地際・送電鉄塔の本体・送電鉄塔の架線金物・駅舎構内の階段裏面・タンク下面・地下設備内の配管・90゚エルボ

用途例
鋼製支柱の地際・鉄塔の地際・送電鉄塔の本体・送電鉄塔の架線金物・駅舎構内の階段裏面・タンク下面・地下設備内の配管・90゚エルボ

製品名称内容量目安塗布長、面積容器の形態
PT10.6kg(260ml)約8m/本 ※カートリッジ
PT21.6kg(750ml)約1m2/缶缶
PT38.4kg(4,000ml)約5.3m2/缶缶

※5mm厚み×5mm巾で試算した場合。

  • 室内で火気(煙草、マッチ、ストーブ、火花、スパーク、静電気等)のない冷暗所にて保管する。
  • 酸、アルカリ、強力な酸化剤、酸化物などの化学物質と接触、あるいは同一場所に置かない。
  • カートリッジタイプは、必ずネジ部を下にして鉛直方向に保管する。
工程作業内容注意事項など
下地処理下地処理を目的に合せて1~3種のケレンを実施する・錆を除去し、凹凸部を調整する
ケレン後、ZAPペーストの塗布対象面をシンナーで脱脂する・錆の残りや油分を除去する
ZAPペーストの施工ZAPペーストを十分攪拌する・亜鉛粉末が缶底に沈降している
・十分な防食効果を発揮させるためにも、均一に分散するまで攪拌する
ZAPペーストを刷毛にて対象面に2回重ね塗りする・作業環境の気温は5~40℃
・塗布面に結露無きこと
・見切りのため、必要に応じてマスキングテープなどで養生する
・2回重ね塗りのインターバルは2時間以上開ける
・重ね塗り前に指触にて付着が無いことを確認する
・溶剤による希釈は行わない

使用上及び施工時の留意点

  • 構造物の強度が不足している箇所(補強にはならない)
  • 水中に常時浸漬する箇所、または干満帯、飛沫帯
  • 止水、防水目的
  • 防食対象物が高温環境(60℃以上)にある場合

以上の場合は使用できない、もしくは注意が必要となる。

ZAP-PT2の仕様・寸法情報

商品種類
配管用シール剤
色
グレー
その他
オプション
JANコード
4580357572024
トラスココード
391-6707
質量(g)
1600.0
使用温度範囲(℃)
60
容量(kg)
1.6
用途
配管やフランジ、異種金属接触箇所の防食。
特長
2回塗りで300μm以上の膜厚を形成でき、犠牲防食効果、被覆防食効果に優れます。耐候性のある基材に高純度亜鉛粉末を混合させ、導電性をもたせています。
目安塗布量(m2)
1/缶(PT2)
重ね塗りのインターバル
2時間程度
使用温度範囲
60℃以下
材質
ブチルゴム系樹脂、高純度亜鉛粉末
内容量
1缶(750ml)
-
-

絞り込み条件

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • 容量(kg)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
ZAP-PT2

JANコード

トラスココード

質量(g)

容量(kg)

内容量

最小発注数量
4580357572024
391-6707
1600.0
1.6
1缶(750ml)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
16,114円
( 17,725円 )
1日目

詳細情報

基本情報

厚膜による高い被覆防食作用だけでなく、亜鉛による犠牲防食作用も併せ持った塗布型防食材です。
【特長】
・耐候性のあるブチルゴム系接着剤に、高純度亜鉛粉末を混合させ導電性を持たせています。溶剤飛散後は、若干の弾力性を有したまま固まります。
・高いライフサイクルコスト性により補修費用の大幅な低減が図れます!!
・2.簡単に施工ができます。
・3.異種金属接触腐食や隙間腐食対策にも有効です。
・4.有害なトルエンを含まないノントルエンタイプです。
【用途】
・日常的にメンテナンスが行えない箇所に使用できます(高所構造物)。
・配管やフランジ、異種金属接触箇所の防食に適用します。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

塗る防食材 ZAPペーストの型番ZAP-PT2のページです。 型番ZAP-PT2に関する仕様情報を記載しております。
塗る防食材 ZAPペーストのレビュー
3平均満足度:3.01件のレビュー
防錆
3
満足度:3.0
鉄板構造体に塗ってみた。 セメント塗りたくったような感じで ボコボコザラザラ。滑らか面にならない。 用途が違って失敗した...もっと読む
1人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q使用出来る環境・温度は?
A
常に60℃を超えない環境でご使用ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
塗る防食材 ZAPペースト
ヘルメチック F-III 防食シール剤
ヘルメシール TW 給水・給湯配管用防食シール剤
ヘルメシール S-200 一般配管・空調用防食シール剤
防錆塗料 ヘルメシール No.30-V
ヘルメシール G-2 ガス配管・燃料油配管用シール剤
メーカーMSMMBC(三井住友金属鉱山伸銅)山王工業日本ヘルメチックス日本ヘルメチックス日本ヘルメチックス日本ヘルメチックス
通常価格16,114円3,844円2,328円2,047円1,516円 -2,343円
通常出荷日1日目4日目1日目1日目1日目〜1日目
商品種類配管用シール剤配管用シール剤配管用シール剤配管用シール剤配管用シール剤配管用シール剤
色グレーホワイトホワイト赤グレーグレー
その他オプション-----
使用温度範囲(℃)60-----
用途配管やフランジ、異種金属接触箇所の防食。-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

配管用シール剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました