ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

ロングドリル収納ケース"MRV パックケース"

通常単価(税別)
320円
税込単価
352円
通常出荷日:1日目

【特長】・底溝V字構造を採用し丸物工具が中央で安定・側面へのあたりも軽減・規格品の緩衝材を入れて刃先の...

詳細を確認
  • 【取り扱い終了品】こちらの商品はミスミ在庫がなくなり次第、取り扱い終了とさせていただきます。
    メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。
    本件に対するお問い合わせ本ページ右上の『ツール用品技術窓口』よりチャット・お問合せフォームからお願いします。

型番:

MRV13
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

MRV13の仕様・寸法情報

JANコード
4582497200607
トラスココード
448-5815
収納本数(本)
5
有効径(mm)
13
有効長(mm)
160
質量(g)
64.700
材質1
ポリプロピレン(PP)
外形寸法(mm)奥行
168
外形寸法(mm)高さ
18.8
外形寸法(mm)幅
81
特長
オリジナルのヒンジ構造を採用し出っ張りをなくしたボックスです。フタが垂直に立つことで倒れず安定します。側面が2重構造で丈夫です。
用途
ロングドリルのセット収納用ケースに。
材質
ポリプロピレン(PP)
仕様
本体・フター体型ケース
RoHS2(10物質)?
対応
-
-

型番リスト

表示件数
型番
MRV13
RoHS2(10物質)?最小発注数量
対応
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
320円
( 352円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・底溝V字構造を採用し丸物工具が中央で安定
・側面へのあたりも軽減
・規格品の緩衝材を入れて刃先の保護も可能
・オリジナルのヒンジ構造を採用し出っ張りをなくしたボックスです
・フタが垂直に立つことで倒れず安定します
・側面が2重構造で丈夫です
・ロングドリルのセット収納用ケースに

ご注意

  • 【取り扱い終了品】こちらの商品はミスミ在庫がなくなり次第、取り扱い終了とさせていただきます。
    メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。
    本件に対するお問い合わせ本ページ右上の『ツール用品技術窓口』よりチャット・お問合せフォームからお願いします。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ロングドリル収納ケース"MRV パックケース"の型番MRV13のページです。 型番MRV13に関する仕様情報を記載しております。
ロングドリル収納ケース"MRV パックケース"のレビュー
4.5平均満足度:4.52件のレビュー
ドリルの収納
5
満足度:5.0
バラバラに持っていたドリルを綺麗に収納することが出来ました。 また活用していきたいです。
0人が参考にしています。
ドリルの刃を仕舞う
4
満足度:4.0
透明なので、空けなくても中身が確認できるし、わりと使いやすくて気に入ってます。 でもこれ、ミスミさんの商品写真、間違って...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ロングドリル収納ケース"MRV パックケース"
ドリルケース(ケースのみ) タップ&ドリル用
フェニックスヘッド交換式ドリルPXD用脱着ドライバー
リューター 工具スタンド(プラスチック製カバー付)
スパナ TRシリーズ
焼付き防止剤
メーカーMAKINO(牧野工業)HEWITTオーエスジー日本精密機械工作不二越住友電工ハードメタル
通常価格320円2,601円3,057円 -2,179円 -1,016円 -1,520円
通常出荷日1日目5日目2日目1日目〜2日目2日目
JANコード4582497200607-----
トラスココード448-5815-----
収納本数(本)5-----
有効径(mm)13-----
有効長(mm)160-----

切削工具関連備品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました