17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

導電ザル

通常単価(税別)
593円
税込単価
652円
通常出荷日:8日目

【仕様】・材質:導電性PP(ポリプロピレン)・表面抵抗値:103~104Ω

  • 商品タイプ
    関連用品
  • 材質詳細
    導電性PP(ポリプロピレン)
  • 表面抵抗値
    103~104Ω
  • 内容量
    1個

型番:

1-2928-01
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

1-2928-01の仕様・寸法情報

商品タイプ
関連用品
高さ(mm)
101
径(mm)
φ184
メーカー商品名
導電ザルS
メーカー型式
S
JANコード
4904881783235
材質詳細
導電性PP(ポリプロピレン)
表面抵抗値
103~104Ω
内容量
1個
-
-

絞り込み条件

  • 高さ(mm)

  • 径(mm)

  • メーカー商品名

  • メーカー型式

  • JANコード

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
1-2928-01

高さ

(mm)

径

(mm)

メーカー商品名

メーカー型式

JANコード

内容量

最小発注数量
101
φ184
導電ザルS
S
4904881783235
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
593円
( 652円 )
8日目

詳細情報

基本情報

【仕様】
・材質:導電性PP(ポリプロピレン)
・表面抵抗値:103~104Ω

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

導電ザルの型番1-2928-01のページです。 型番1-2928-01に関する仕様情報を記載しております。
導電ザルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
導電ザル
導電バケツ
導電ロート
導電スコップ
導電スリッパラック
キャリングボックス
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格593円1,980円 -812円 -857円10,284円22,318円 -
通常出荷日8日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプ関連用品関連用品関連用品関連用品関連用品キャリーボックス
材質詳細導電性PP(ポリプロピレン)導電PP(ポリプロピレン)導電性PP(ポリプロピレン)PP(ポリプロピレン)PP(ポリプロピレン)PMMA(アクリル)
表面抵抗値103~104Ω103~104Ω103~104Ω---
内容量1個1個1個1個1台1箱
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クリーン環境用備品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました